Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 42 製品の紹介された製品群ページに移動する

USB2.0 CMOSカメラ EO-10012 LE仕様 白黒

LE (Lite Edition)

LE (Lite Edition)

商品コード #86-748
¥103,350
数量 1
¥103,350
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
モデルナンバー:
EO-10012M
センサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
10.5
有効画素数 (H x V):
3840 x 2748
タイプ:
Monochrome Camera
寸法 (mm):
44 x 44 x 25.4
フルフレームレート (fps):
3.00
撮像素子:
ON Semi MT9J003
メーカー:
EO
マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 Adapter Plate
階調:
8-bit
ピクセルサイズ H x V (μm):
1.67 x 1.67
センサーサイズ H x V (mm):
6.41 x 4.59
同期方式:
Internal or Via Software
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
映像出力:
USB 2.0

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 超小型ハウジング
  • プログレッシブスキャンCMOSセンサー搭載
  • ビニング、サブサンプリング、或いはAOIによるフレームレートの調節が可能
  • 使い勝手の良いパワフルなソフトウェアインターフェース

 EO USB2.0 出力 CMOS カメラモジュールは、マシンビジョンシステムの構築を容易にする機能を多数装備しています。当社ウェブサイトよりダウンロード可能なソフトウェアにより、関心領域 (AOI)やゲイン設定、露光時間やホワイトバランス、フレームレートやトリガーのタイミングディレイの設定を可能にし、更にはデジタル出力 (フラッシュ)ディレイや継続時間の選定を可能にします (なおLE仕様は、トリガー制御には対応していません)。付属のソフトウェアは、スチル画像 (静止画像)をJPEGかBitmap形式のファイルで、また動画像をAVI形式で取り込むことができます。加えてこのソフトウェアは、画像の輪郭強調や左右反転、ビニング機能、更には画素ムラ補正機能も装備しています。Direct Show (WDM)、ActiveX、及びTWAIN用のドライバーも中に含まれます。

 LE (Lite Edition)仕様のEO USB2.0 出力カメラは、耐衝撃性に優れたABS樹脂製ハウジングを採用し、経済的価格を実現した更に小型なカメラです。どのカメラも厚さ25.4mmで、自重はわずか32gしかありません。

 耐環境に優れたHE (Harsh Environment)仕様のEO USB2.0 出力カメラは、シールド加工した堅牢なハウジングを採用します。鏡筒径が35mm以下のカメラレンズを使用することにより、IP65や67等級 (防塵や防水に対する耐性)に適合します (この時、オプションのレンズエンクロージャーを、使用するレンズの全長に合わせてお求めください)。またHEバージョンに採用されているUSBコネクターや、同端子に接続する専用のUSBケーブル (別売り)は、同保護等級に適合した非標準的な形状を有します。研究施設や生産現場での屋外使用に最適です。

 ボードカメラレベルのBL (Board Level)仕様もご用意しています。

 どの仕様のカメラも、カメラ駆動用のUSBケーブル (別売り)が必要になります。標準仕様とLE仕様のカメラには、USB2.0ケーブル #59-382をご使用ください (ケーブルの両端には各々ミニUSB コネクタ (B型)と標準USBコネクタ (A型)を採用)。

 ドライバーとマニュアル (英語版)のダウンロード

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×