五鈴精工製赤外線吸収フィルター ISK153 25mm

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

×
商品コード #15-704 5-7営業日
×
- +
¥6,750
数量 1-9
¥6,750
数量 10+
¥5,900
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 ±0.25
光学濃度 OD (平均):
3.36 @ 1064nm
有効径 CA (mm):
22.5
カットオフ波長 (nm):
703.00 ±13
比重 (g/cm3):
2.59
ガラス/フィルターナンバー:
Isuzu ISK153
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
最小透過率 (%):
≥80 @ 400 - 550nm
動作温度 (°C):
300 Maximum
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.522
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
転移点 (°C):
566
全厚 (mm):
3.00 ±0.38
タイプ:
IR Cut-Off Filter
平行度 (分):
3
反射係数 Pd:
0.92
波長域 (nm):
300 - 2700
平面度 (P-V):

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 可視光を透過、赤外線の透過を阻止
  • 設計波長においてシャープなカットオフ特性と高い吸収率
  • 12.5mm、25mm および 50mm径をラインナップ

五鈴精工硝子製 ISK ガラス 熱吸収フィルターは、光学系内の熱線の透過を低減するため、高輝度光源や医療用アプリケーションに最適です。本フィルターは、可視域全体で最大限透過しながら、赤外光の透過を最小化します。五鈴精工硝子製 ISK ガラス 熱吸収フィルターは、どのガラスタイプでもUV透過率が高いため、紫外用のバンドパスフィルターとして、あるいは可視をパスさせてIRをブロックするショートパスフィルターとしても利用することができます。五鈴精工硝子製 ISK ガラス 熱吸収フィルターは、1064nmで高い光学濃度があり、比較可能な熱吸収フィルター製品よりも吸湿性が少ないのが特徴です。なお本製品をご使用になる際は、過熱によるストレスを低減するため、空冷ファンとの併用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう