Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 9 製品の紹介された製品群ページに移動する

JAI マルチCCDカメラモジュール AT-140 CL

商品コード #85-322
¥649,350
数量 1
¥649,350
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
モデルナンバー:
AT-140
センサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
1.4
有効画素数 (H x V):
1392 x 1040
タイプ:
Color Camera
カメラシリーズ:
Multi CCD
寸法 (mm):
55 x 55 x 78.3
電子シャッタースピード:
1/25 - 1/53,000s
フルフレームレート (fps):
25.2
ゲイン (dB):
-3 to +15
撮像素子:
Sony ICX267
メーカー:
JAI
最低被写体照度:
1.25 Lux
マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
#63-448 ¼-20 Adapter (Not Included)
補足:
<4mm Rear Protrusion
階調:
8, 10, or 12 Bit
ピクセルサイズ H x V (μm):
4.65 x 4.65
要求電源:
12 - 24 V DC / 6.1 W
センサーサイズ H x V (mm):
6.4 x 4.8
S/N (dB):
>50
センサータイプ:
Progressive Scan CCD (x3)
映像出力:
Camera Link®
自重 (g):
290.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

#59-199 Power supply and cable are required.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×