SCHOTT 熱吸収ガラス SPフィルター KG1 50 x 50 x 1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #14-544 5-7営業日
×
- +
¥12,350
数量 1-10
¥12,350
数量 11+
¥11,000
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
50.0 x 50.0
比重 (g/cm3):
2.53
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
全長 (mm):
50.00
動作温度 (°C):
300 Maximum
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.52
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
転移点 (°C):
599
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
タイプ:
IR Cut-Off Filter
全幅 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
±0.2
反射係数 Pd:
0.92
波長域 (nm):
300 - 2700
面取り:
Protective as needed

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • SCHOTT KG カラーガラス基板
  • 赤外放射を吸収
  • 1, 2 または 3mm の板厚を持つ標準的サイズ
  • 繊細な部品を熱から保護するのに最適

SCHOTT 色ガラス 熱吸収フィルターは、SCHOTT社の KG フィルターガラスを採用し, 赤外線放射の優れた吸収を行います。本フィルターは、ショートパスフィルターとしても使用することができ、赤外線放射をブロックしながら可視光の波長は透過させます。SCHOTT KG ガラス 熱吸収フィルターは、高輝度照明システムが発する熱から繊細な部品を保護するのに最適です。ご要望に応じて、5 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT KG ガラス 熱吸収フィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。  すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。  標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。  サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう