Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 77 製品の紹介された製品群ページに移動する

バンドパスフィルター VIS VG-9 50.8 X 50.8

商品コード #46-054
¥9,050
×
数量 1-10
¥9,050
数量 11
¥8,150
大口価格
見積依頼する
ガラスNo.:
Schott VG-9
寸法 (mm):
50.8 x 50.8
寸法公差 (mm):
±0.38
厚さ (mm):
3.00
厚み公差 (mm):
±0.2
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
半値全幅 FWHM (nm):
120.00
中心波長 CWL (nm):
526.00
コーティング:
Uncoated
カラー:
Green
比重 (g/cm3):
2.87
基板:
Colored Glass
タイプ:
Bandpass Filter
波長:
VIS

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:

製品群全体の紹介

  • Schott社製とHoya社製フィルターガラス (吸収型)
  • UV, VIS, IR帯域で機能
  • 円形と角型サイズを用意
  • フィルターガラスのため、光学特性に入射角度依存性なし

バンドパスフィルターは、特定の波長帯のみを透過し、それ以外の隣接する2つの波長帯の透過を阻止する機能を持ったフィルターです。エドモンド・オプティクスでは、全13種類のフィルターガラスをご用意しました。特にガラスNo.がBGグループのフィルターガラスは、シリコンPDの分光感度特性を補正する用途に広く利用されます。またUV帯域で機能するフィルターは、254nmや365nmのHg線を取り出す用途に、更にIR帯域で機能するフィルターは、ナイトビジョンやIR監視システムによく用いられます。どのフィルターもフィルターガラスのため、光学特性に入射角度依存性がありません。

バンドパスフィルターキット: 個々に販売するバンドパスフィルターから構成したキットです。サイズ別にφ25.4mmと50.8 x 50.8mmのキット品が選べます。どのキット品も、ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。構成するフィルターの種類は以下の通りです:
8枚フィルターキット: U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, RT-830
18枚フィルターキット:UG-1, UG-5, UG-11, U-330, U-340, U-360, BG-3, BG-18, BG-25, BG-38, BG-39, BG-42, B-370, B-390, B-440, VG-9, RG-9, RT-830

BG38, B440, U340, RT830, U330, U360の6種類のフィルターをフィルターホイールに事前に固定したプリセットフィルターホイールもご用意しています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×