Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 21 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS OD2 ロングパスキット VIS 25NM 50MM

商品コード #86-524
¥295,750
数量 1
¥295,750
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
コーティング:
Traditional Coated
直径 (mm):
50.00
基板:
Fused Silica
付属のフィルター:
Cut-On Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm
光学濃度 OD:
≥2.0
タイプ:
Longpass Filter
フィルター構成枚数:
13.00
波長域 (nm):
200 - 2000

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • カット/ パス波長の境界がシャープ
  • 高透過 (T ≥85%)/ 高ブロッキング (OD≥2.0) 性能
  • 複数の直径サイズをラインナップ
  • ショートパスフィルターキットもラインナップ

ラボインテグレーションに最適なTECHSPEC® OD2ロングパスフィルターキットは、TECHSPEC® OD2ロングパスフィルターから最も人気の高いフィルターを厳選し、直径、波長、キット構成別にラインナップします。基板裏面側にシングルAR コートを採用し、裏面側からの不要な戻り反射を低減し、透過効率が向上します。

キットを構成する個々のフィルターは、精密に裁断加工したハード仕様の木製格納箱の中で包装されています。光学素子の保管に理想的です。ブナ材とカバ材を用いて作られる木製格納箱には、ウレタン型やフェルト脚、ヒンジ部と掛け金部 (真鍮製)が付いています。

共通データ

VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 13 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
425nm #64-616 #64-624 #64-632
450nm #49-025 #47-615 #64-698
475nm #64-617 #64-625 #64-633
500nm #49-026 #47-616 #64-699
525nm #64-618 #64-626 #64-634
550nm #49-027 #47-617 #64-700
575nm #64-619 #64-627 #64-635
600nm #49-028 #47-618 #64-701
625nm #64-620 #64-628 #64-636
650nm #49-029 #47-619 #64-702
675nm #64-621 #64-629 #64-637
700nm #49-030 #47-620 #64-703

VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 7 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
450nm #49-025 #47-615 #64-698
500nm #49-026 #47-616 #64-699
550nm #49-027 #47-617 #64-700
600nm #49-028 #47-618 #64-701
650nm #49-029 #47-619 #64-702
700nm #49-030 #47-620 #64-703

NIR (725 - 1100nm) Longpass Kit, 16 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
725nm #64-622 #64-630 #64-638
750nm #49-031 #48-558 #64-704
775nm #64-623 #64-631 #64-639
800nm #49-032 #48-559 #64-705
825nm #64-676 #64-683 #64-690
850nm #49-033 #48-560 #64-706
875nm #64-677 #64-684 #64-691
900nm #49-034 #48-561 #64-707
925nm #64-678 #64-685 #64-692
950nm #49-035 #48-562 #64-708
975nm #64-679 #64-686 #64-693
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1025nm #64-680 #64-687 #64-694
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1075nm #64-681 #64-688 #64-695
1100nm #49-038 #48-565 #64-711

NIR (750 - 1100nm) Longpass Kit, 8 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
750nm #49-031 #48-558 #64-704
800nm #49-032 #48-559 #64-705
850nm #49-033 #48-560 #64-706
900nm #49-034 #48-561 #64-707
950nm #49-035 #48-562 #64-708
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1100nm #49-038 #48-565 #64-711

NIR (1125 - 1600nm) Longpass Kit, 12 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
1125nm #64-682 #64-689 #64-696
1150nm #67-294 #67-297 #67-300
1175nm #67-295 #67-298 #67-301
1200nm #67-296 #67-299 #67-302
1250nm #84-665 #84-673 #84-681
1300nm #84-666 #84-674 #84-682
1350nm #84-667 #84-675 #84-683
1400nm #84-668 #84-676 #84-684
1450nm #84-669 #84-677 #84-685
1500nm #84-670 #84-678 #84-686
1550nm #84-671 #84-679 #84-687
1600nm #84-672 #84-680 #84-688

NIR (400 - 1600nm) Longpass Kit, 41 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
425nm #64-616 #64-624 #64-632
450nm #49-025 #47-615 #64-698
475nm #64-617 #64-625 #64-633
500nm #49-026 #47-616 #64-699
525nm #64-618 #64-626 #64-634
550nm #49-027 #47-617 #64-700
575nm #64-619 #64-627 #64-635
600nm #49-028 #47-618 #64-701
625nm #64-620 #64-628 #64-636
650nm #49-029 #47-619 #64-702
675nm #64-621 #64-629 #64-637
700nm #49-030 #47-620 #64-703
725nm #64-622 #64-630 #64-638
750nm #49-031 #48-558 #64-704
775nm #64-623 #64-631 #64-639
800nm #49-032 #48-559 #64-705
825nm #64-676 #64-683 #64-690
850nm #49-033 #48-560 #64-706
875nm #64-677 #64-684 #64-691
900nm #49-034 #48-561 #64-707
925nm #64-678 #64-685 #64-692
950nm #49-035 #48-562 #64-708
975nm #64-679 #64-686 #64-693
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1025nm #64-680 #64-687 #64-694
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1075nm #64-681 #64-688 #64-695
1100nm #49-038 #48-565 #64-711
1125nm #64-682 #64-689 #64-696
1150nm #67-294 #67-297 #67-300
1175nm #67-295 #67-298 #67-301
1200nm #67-296 #67-299 #67-302
1250nm #84-665 #84-673 #84-681
1300nm #84-666 #84-674 #84-682
1350nm #84-667 #84-675 #84-683
1400nm #84-668 #84-676 #84-684
1450nm #84-669 #84-677 #84-685
1500nm #84-670 #84-678 #84-686
1550nm #84-671 #84-679 #84-687
1600nm #84-672 #84-680 #84-688

NIR (400 - 1600nm) Longpass Kit, 25 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
450nm #49-025 #47-615 #64-698
500nm #49-026 #47-616 #64-699
550nm #49-027 #47-617 #64-700
600nm #49-028 #47-618 #64-701
650nm #49-029 #47-619 #64-702
700nm #49-030 #47-620 #64-703
750nm #49-031 #48-558 #64-704
800nm #49-032 #48-559 #64-705
850nm #49-033 #48-560 #64-706
900nm #49-034 #48-561 #64-707
950nm #49-035 #48-562 #64-708
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1100nm #49-038 #48-565 #64-711
1150nm #67-294 #67-297 #67-300
1200nm #67-296 #67-299 #67-302
1250nm #84-665 #84-673 #84-681
1300nm #84-666 #84-674 #84-682
1350nm #84-667 #84-675 #84-683
1400nm #84-668 #84-676 #84-684
1450nm #84-669 #84-677 #84-685
1500nm #84-670 #84-678 #84-686
1550nm #84-671 #84-679 #84-687
1600nm #84-672 #84-680 #84-688

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×