Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 14 製品の紹介された製品群ページに移動する

バックライトLED照明付きXYステージ

#86–174

#86–174

商品コード #86-174
¥12,350
数量 1
¥12,350
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
タイプ:
Camera Accessory

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 10~200Xと500Xの倍率をラインナップ
  • 偏光、UV、VIS、及びIRモデル
  • 計測/比較ソフトウェア付属
 

 USBデジタルマイクロスコープは、広範な機能性、柔軟性、携帯性を備えており、従来の光学検査用顕微鏡に比べて機能が一層強化されています。どのUSBデジタルマイクロスコープも調光機能を有し、取付用に金属製のベーススタンドが用意されているので、しっかりと安定させることができます。この携帯用デジタルマイクロスコープは、組立や品質管理、法科学、皮膚科学に加えて、研究や趣味用ユースを含む様々なアプリケーションに理想的です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×