製品がカートに追加されました

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ

×
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
  • 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、液体レンズを継ぎ目なく実装/制御する能力を提供します。液体レンズをカメラ側に直接接続できるようにしたことで、素早く連続的なピント移動を可能にします。このシンプルなオートフォーカスシステムは、本カメラをバーコード読み取りや検査及びバイオメディカルアプリケーションといった高速アプリケーションへの使用に最適にさせます。Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、TECHSPEC® Cx シリーズ 固定焦点レンズと接続的互換性があり、同レンズにビルトインされた液体レンズを用いた高解像撮像性能を可能にします。

本カメラによるオートフォーカス機能を開始するために、カメラと「アクセサリー製品」内に紹介された適切なCx レンズ 液体レンズキットを選定ください。このキットには、12mm, 16mm, 25mm, 或いは35mmの焦点距離のTECHSPEC Cx シリーズレンズと、各Cx シリーズレンズに対応した可変フォーカス液体レンズ及び液体レンズホルダーが付属です。

補足:本カメラに液体レンズは付いていません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう