製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

ミツトヨ対物レンズ用アクセサリー & アダプター

Mitutoyo の更なる情報へ

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743 Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube, #56-992 Mitutoyo Filter Holder, #56-993 Mitutoyo to RMS Adapter, #58-296 +3
×
  • MT-40 結像レンズやML シリーズ 対物レンズを用いたCマウントカメラへの接続を可能にするカメラ接続用延長チューブ
  • MT-1やMT-2結像レンズを用いたインテグレーションを容易にする結像レンズ用Cマウントホルダー
  • CマウントやRMSねじ規格を持つパーツに接続

TECHSPEC® ミツトヨ対物レンズ用アクセサリー & アダプターは、ミツトヨ社製対物レンズや同結像レンズを用いたCマウントカメラやシステムへのインテグレーションを容易に行えるようデザインされています。カメラ接続用延長チューブは、鏡筒の片側がカメラを接続するためのCマウントの雄ねじ、他方がミツトヨ社製MT-40結像レンズML シリーズ 対物レンズを接続するためのM26 x 0.706の雌ねじがついています。カメラ接続用延長チューブの全長は152.5mmです。この長さは、上述のレンズを用いてCマウント規格のカメラのセンサー面上に結像させる時に必要な距離に相当します。

商品一覧

商品詳細

MT-1/MT-2、或いはMT-L/MT-L4結像レンズ用のCマウントホルダーは、片方がCマウントの雄ねじ、他方が同マウントの雌ねじを有する2点のパーツから構成されたアッセンブリ品です。このホルダーは、上述の結像レンズをアッセンブリ内に固定し、結像レンズにCマウントのねじ込み規格を持たせることを可能にします。これにより、フィルターやビームスプリッター、或いは他の光学素子を、対物レンズと結像レンズ間の光路に実装することができるようになります。無限補正対物レンズをMT-1/MT-2、或いはMT-L/MT-L4結像レンズ用のCマウントホルダー、或いは他のCマウントコンポーネントに接続する際は、全長10mmのCマウント対物レンズホルダーをご使用ください。

補足: ミツトヨ社製対物レンズをRMSねじ規格の部品とともに使用する時は、同様の共役でデザインされた製品だけをご使用ください。結像レンズをCマウント 結像レンズ用ホルダー (MT-1/MT-2用とMT-L/MT-L4用) 内に配置する際は、同ホルダー内のキャップスクリュー4本を一旦取り外す必要があります。

技術情報

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;