製品がカートに追加されました

Ocean Optics

分光システムのリーディングプロバイダー

エドモンド・オプティクスでは、幅広いオプティクス・フォトニクスアプリケーションに対応する、Ocean Optics社製の高性能でコンパクトなスペクトロメータや、各種アクセサリを厳選して取り揃えています。モジュール式分光法において確かな実績を誇るOcean Opticsは、研究者、教育機関、エンジニアから信頼される、確実で統合が簡単なソリューションを提供しています。ラインナップには、広帯域スペクトロメータ、堅牢な光源、ファイバーオプティクスアッセンブリ、サンプリング用アクセサリなどが含まれており、吸収、反射、蛍光、放射の各測定に対応したシステムを簡単に構築できます。Ocean Opticsの製品は、高い柔軟性と性能を備えており、ラボでの日常的な解析から現場での使用まで、さまざまな用途に対応可能です。エドモンド・オプティクスでは、Ocean Opticsの分光ソリューションを在庫販売しており、ワークフローへのスムーズな統合、正確かつ信頼性の高い分光測定への最適な手段を提供します。

New Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータ Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータ
  • 低信号や複素行列測定に向けて高感度
  • 900nmから2500nmまで高速測定
  • 熱的安定性を向上
New Ocean Optics QE Pro スペクトロメータ Ocean Optics QE Pro スペクトロメータ
  • 高感度 & 低ノイズ
  • 高速で信頼性の高いデータキャプチャ
  • UV-VISとNIRに最適化したオプションをラインナップ
New Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータ Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータ
  • 省スペースソリューションと容易な実装に向けた小型分光計
  • 迅速な試験用にデザインされたソリューションで、迅速かつ信頼の高い結果を経験
  • UV、VIS 、およびNIRモデルをラインナップ
New Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータ Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータ
  • 狭帯域分光ピークの識別に向けた高分解能分光計
  • UV-VIS、VIS-NIR、およびNIR波長におよぶスペクトル領域
  • 迅速な取り込み速度と優れた熱安定性
New Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ
  • コンパクトなデザインとパワフルな性能
  • 180 - 1040nmにおよぶ広波長域オプション
  • 多様な領域のアプリケーションに向けた3つのモデルをラインナップ
New Ocean Optics 反射/後方散乱用プローブ Ocean Optics 反射/後方散乱用プローブ
  • 拡散/正反射、後方散乱 & 蛍光用の多用途サンプリング
  • VIS–NIR (400–2100nm)、UV–VIS (180–1100nm)、および耐ソラリゼーションモデル
  • 耐久性のある被覆部、フェルール & 耐ソラリゼーションファイバー
  • 超低損失ファイバーを採用して過酷なUV暴露に対応する極端なソラリゼーション耐性 (XSR) プローブ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続
New Ocean Optics 透過ディッププローブ Ocean Optics 透過ディッププローブ
  • 信頼性の高い溶液内吸光度/透過率測定用にデザインされた透過型プローブ
  • 堅牢なステンレス鋼 or PEEKで厳しいプロセス条件と過酷な環境に対応
  • 交換可能なプローブチップでフレキシブルなパス長を実現
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に対応
New Ocean Optics 分光用照明器 Ocean Optics 分光用照明器
  • 185–2500nmの広い波長範囲にわたり安定かつ高品質出力
  • 重水素-タングステン、キセノン、タングステンハロゲンのランプタイプ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に完全対応
New Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続
  • 広い波長対応: 180-2100nm用に最適化されたVIS-NIR, SR, および XSR ファイバー
  • 過酷なUV下でも信号精度を維持する耐ソラリゼーションファイバー
  • 耐久性と厳しい曲げ半径ニーズに向けて被覆部に複数の選択肢
New Ocean Optics 積分球 Ocean Optics 積分球
  • 発光源や面発光照明用に最適化したモデルで全放射照度や反射率を測定
  • 材料試験、LED、レーザーなどのUV-NIRアプリケーションに最適
  • 安定かつ再現性ある基準測定を実現する白色反射率標準板
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に対応
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;