製品がカートに追加されました

TMC

エドモンド・オプティクスでは、精密光学用途および研究・実験環境において振動の影響を最小限に抑え、高い安定性を実現するために設計されたTMC製品を厳選して提供しています

TMCのステンレス製ブレッドボードは、軽量なステンレス製ブレッドボードで、シール加工されたタップ穴、強磁性表面、高い剛性を備えており、光学部品の固定用途においてコスト効率の高いソリューションを提供します。高性能除振システムは、電解研磨仕上げのステンレス構造と自動水準合わせ機能付き空気式アイソレータを採用したコンパクトで可搬性の高いプラットフォームで、要求の厳しい顕微鏡アプリケーションにおける振動の影響を効果的に低減します。これらのTMC製品は、光学および研究・実験用途における振動制御、安定性、精度向上のための包括的なソリューションを提供します。

TMC 高性能除振システム TMC 高性能除振システム
  • パッシブ式振動吸収
  • 持ち運びの簡単な軽量・コンパクトタイプ
  • 高さ調節用弁を備えた自動水準調整デザイン
ステンレス製ブレッドボード ステンレス製ブレッドボード
  • ¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプ
  • 作業面に着磁性ステンレスプレート採用
  • 従来のステンレス製ブレッドボードに比べて軽量 (44kg/m²)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;