製品がカートに追加されました

天体イメージングは、特殊な光学系を用いて、恒星、銀河、星雲、惑星などの天体の詳細な画像を取得します。こうした天体は非常に微弱な光しか発しないことから、天文イメージングシステムは、歪みやノイズを最小限に抑えながら効率的に光を集め、透過させ、焦点を結ぶために、高精度の光学部品に依存しています。天体イメージングや望遠鏡の光学系に用いられる主要部品には、光学レンズ、ミラー、フィルター、プリズム、および画像センサーがあります。こうした素子は、科学的観察、測光測定、そして天体写真撮影に向けて、集光効率を改善し、コントラストを高め、そして特定の波長を分離します。エドモンド・オプティクスは、天文用バンドパスフィルター、RKE 接眼レンズ、TECHSPEC® 精密放物面ミラー、イメージローテータープリズム、大口径精密アクロマティックレンズをはじめ、広範の精密光学部品で天体イメージングと望遠鏡システムの開発をサポートします。

イメージローテータープリズム

イメージローテータープリズム

イメージローテータープリズムは、天体イメージングシステムにおいて、その光学的構成によって見え方が反転あるいは回転してしまう、望遠鏡が作り出す画像の向きを補正 or 操作するのに用いられます。    アミチ、ダブ、シュミット、ハーフペンタプリズムなどのプリズムデザインは、天文学者がカメラ、分光器、その他の装置の光学的アライメントを維持しながら、画像を回転、反転、または元の状態に戻すことを可能にします。

偏光素子

偏光素子

偏光素子は、光の電場の向きを制御し、コンピュテーショナルイメージングや天体観測の両方に対してパワフルに対応します。偏光状態を操作・測定するのに偏光板や波長板などの部品を用いることで、こうしたシステムはコントラストを高め、グレアを軽減し、明るさや波長だけではアクセスできない情報を明らかにすることができます。マシンビジョンでは特徴の検出や材料分析の向上を可能にし、天文学では光が塵、磁場、そして惑星大気とどのように相互作用するかを科学者が研究し、天体環境をより深く理解するのに役立ちます。

Astronomy Bandpass Filters

天文用バンドパスフィルター

天文用バンドパスフィルターは、天文や天体物が発する特定波長バンドを分離し、測定するのに用いられます。Johnson/Bessel フィルターは光電子増倍管用に適し、Kron/Cousin フィルターは、センサーの応答性からシリコンセンサーとの使用に適します。

RKE 接眼レンズ

RKE 接眼レンズ

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

RKE 接眼レンズは、長いアイレリーフと45°の見かけ視界で知られ、業界で人気の商品です。高度な光学設計ソフトウェアをフルに活用いただけるよう、接眼レンズの完全な光学設計データを用意しています。

λ/8 精密放物面ミラー

λ/8 精密放物面ミラー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

精密放物面ミラーは、平行に進んでくる星光を球面収差なしで一点に集める望遠鏡システムに用いられ、微弱な光の効率的な集光と、シャープな天体画像を可能にします。TECHSPEC® 精密放物面ミラーは、高い面精度と複数のコーティングオプションを用意し、高性能な天文の観測や光学システム設計に適しています。

大口径アクロマティックレンズ (枠なしと枠付きバージョン)

大口径アクロマティックレンズ

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

大口径精密アクロマティックレンズは、複数の波長の光を同一の焦点に集めることで色収差を低減するため、天体画像システムに用いられます。この補正により、屈折式の望遠鏡や高解像画像システムにおいて、画像のシャープネスと色の正確性を改善します。

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

近赤外 (NIR) 用非球面レンズ

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、色収差を抑えながら赤外波長を効率的に集光するため、天体撮像システムに用いられます。その非球面形状は、画質と集光効率を改善し、赤外天文学、分光学、および低照度検出アプリケーションにより適します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;