製品がカートに追加されました

レーザー用メカニクス | 全てを見る

ScannerMAX Compact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナー ScannerMAX Compact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナー
ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナー ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナー
  • 3, 5, 6, 8, 10, 15mm のミラー開口
  • 1軸と2軸構成
  • イメージングや投影アプリケーション用の高性能スキャナー
High Frequency Optical Chopper オプティカルチョッパー
  • 交換可能な一連のチョッピングディスクで構成
  • 5Hz~110kHzまでの周波数レンジ
  • 手動 or 外部周波数コントロール
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロック
Top Seller
  • レーザー光の高吸収コーティング採用
  • チューブ状のビームダンプか薄型平面状のビームブロックデザイン
  • M6タップ穴により容易なポストマウントを実現
New ケージ OBIS™ カップリングキット ケージ OBIS™ カップリングキット
  • 2機種のOBIS™ レーザーを結合
  • アライメントが容易
  • 直感的デザイン
#67-363 ビームステアリングASSY 20mm ビームステアリングアッセンブリ
  • すぐに使えるビームステアリングASSY
  • 100TPI (0.25mmピッチ)の高分解能キネマティックマウント使用
  • 安定性の高いø20mm極太ポスト仕様もラインナップ
Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Coherent® OBIS™ レーザー用にデザイン
  • Cマウントチューブやケージシステムに対応
  • 10個のヒートシンク用フィン
レーザーダイオードマウント レーザーダイオードマウント
  • 様々なレーザーダイオードモジュールに対応
  • 複数のマウント構成
  • 9.5-25.4mmまでの直径に対応
ビームポケット (M6ねじタイプ) ビームポケット (M6ねじタイプ)
  • 不要なレーザービームを吸収
  • 開口径10mm
  • 固定の際はポストとポストホルダーをご使用ください
空間フィルタームーブメント (M6ねじタイプ) 空間フィルタームーブメント (M6ねじタイプ)
  • 差動マイクロメータによるXY方向の精密な位置調整
  • ベース部に傾斜ステージ (一軸移動)を搭載
  • 対物レンズのZ軸移動用に、0.25mmピッチの細目ねじを使用
レーザー用固定治具 & パワーサプライ レーザー用固定治具 & パワーサプライ
  • レーザーやレーザーダイオード向けの共通したパワーサプライと固定治具
  • ブルーレーザーやバイオレットレーザーダイオードモジュールに最適
  • サイズや機能別に複数を用意
廉価版空間フィルタームーブメント (¼-20UNCねじタイプ) 廉価版空間フィルタームーブメント (¼-20UNCねじタイプ)
  • XY方向の精密位置調整が可能
  • ベース部に傾斜ステージを装備
  • オープンスタイルデザイン
New レーザー安全バリア レーザー安全バリア
  • レーザー実験を安全に隔離
  • ¼-20UNCとM6のブレッドボードやテーブルと互換性
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
Optotune Beam Shifters Optotune ビームシフター
  • 高い角度位置精度で分解能を最大4倍向上
  • 軽量かつコンパクト設計で高速なトランジションタイムを実現
  • Optotune ICC-4C-2000 コントローラー (#23-717) が必要になります
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune ファインステアリングミラー
  • µrad の分解能でミリラジアン (mrad) のビームステアリングレンジ
  • 低~高出力レーザー用に金属膜か誘電体膜のコーティング
  • レーザーワブリングアプリケーションに最適
RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナー RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナー
  • 10, 14, 15mm のミラー開口
  • 1064nm ハイパワーレーザーアプリケーション用コート付き
  • 安定した高速デジタル制御
  • 2軸構成
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;