製品がカートに追加されました
Filter

ケージシステム用光学マウント

Cage System Optical Mounts are used to securely mount optical components within the TECHSPEC Optical Cage System. Cage System Optical Mounts are specialized mounts designed to secure a large number of optical components into cage system setups. Cage System Optical Mounts fit within the inner diameter of Cage System Plates, ensuring mounted components are properly aligned. Cage System Optical Mounts are versatile options for mounting needs.

ケージシステム用レンズマウント ケージシステム用レンズマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 一連のレンズ径用をラインナップ
  • ケージシステムにさらなる適応性を追加
  • ねじリング付属
ケージシステム用シンプル光学マウント ケージシステム用シンプル光学マウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 一連の直径用をラインナップ
  • セットスクリュー一点で部品を固定
  • 鏡筒付きオプティクスやレーザーダイオードモジュールの固定に最適
ケージシステム用調節式光学マウント ケージシステム用調節式光学マウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 一連の光学素子向けにラインナップ
  • ステンレス製送りねじのついたアルミ製/黒アルマイト仕上げ構造
  • 0.5mmピッチの送りねじを採用
  • 固定式光学マウントもラインナップ
TECHSPEC® 25mm ケージシステム / チューブシステム用手動フィルターホイール ケージシステム / チューブシステム用手動フィルターホイール
  • ケージシステムやチューブシステムに対応
  • 25mm径フィルターを保持
  • 6 ポジションデザイン
ケージシステム用固定式光学マウント ケージシステム用固定式光学マウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 光学部品を素早く交換可能
  • プレート型とキューブ型のビームスプリッター用マウントオプション
  • アルミ製 / 黒アルマイト仕上げ
  • 調節式光学マウントもラインナップ
M23.2 & M27.5 ベーシック延長チューブ M23.2 & M27.5 ベーシック延長チューブ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう