IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラ
- 耐環境用にデザイン
- 塵や洗浄の保護に向けたロバストなIP65/67ハウジング
- TECHSPEC® Cw シリーズ レンズに対応
- IP65/67等級に対応するアクセサリーや照明製品もラインナップ
Allied Vision Manta GigE カメラ
- アナログカメラの代替に
- 最大1.1型までのイメージセンサー
- 最大125fpsまでのフレームレート
- 32MBのオンボードメモリ搭載
LUCID Vision Labs Atlas™ IP67 5GigE カメラ
- 水の侵入, 塵, 埃から保護するIP67等級
- 5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェース
- PoE (Power over Ethernet) 対応で統合を簡略化
Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラ
- GigEの4.2倍の帯域を実現
- 最大691fpsまでのフレームレートと24.6MPまでの解像度
- オンボード画像処理と豊富な装備をセット
IDS Imaging uEye CP/SE GigE PoE カメラ
- スタンダード (SE) と コンパクト (CP) のハウジングオプションをラインナップ
- Cマウントで1.1型までの大判CMOSセンサーを採用
- GenICam GigE Vision 準拠
- IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラ もラインナップ
Allied Vision Alvium USB 3.0 カメラ
- マシンビジョンやエンベデッドアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能なデザイン
- オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
- 24.6 メガピクセル , 1.2 型センサーフォーマットまでに対応
- Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ もラインナップ
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ
- 超小型デザイン
- USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
- イメージキャプチャーソフトウェアとSpinnaker SDK付属

Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラ
- 24MPまでのソニー製 Pregius S センサーを採用
- 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
- パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
- Basler ace GigE カメラ もラインナップ
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラ
- スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
- Cマウントで1.2型までの大判CMOSセンサーを採用
- 最大396fpsまでのフレームレートと24.55MPまでの解像度
Teledyne DALSA Genie™ Nano 5GigE PoE カメラ
- 5GBASE-T (5GigE) イーサネットインターフェース
- 3.2から44.4MPセンサー採用
- TurboDrive™ 技術により985MB/sまでのデータ転送レートを実現
- コンパクト (32 x 44 x 59mm) で軽量かつロバストなデザイン
LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ
- 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
- グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
- オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応
Allied Vision Manta GigE PoE カメラ
- 1.2型までのセンサー
- 最大128MBのオンボードメモリ
- 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ
- ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
- USB or HDMI の映像出力オプション
- パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
- Windows と Mac の両方に対応

IEEE-1394カメラ用アクセサリー
- IEEE-1394カメラに使用するFireWire.a と Firewire.b用ケーブル
- FireWire.a と FireWire.b ケーブル用のPCI カード
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 ボードレベルカメラ
- USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
- 超小型、29 x 29 x 10mmのボードレベルカメラ
- Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
- フルハウジングバージョンをラインナップ

マシンビジョンカメラ用USBケーブル
- USB 2.0, 3.0, & 3.1 オプション
- USB Type-A ⇔ Type-B, Micro-B, Mini-B, or Type-Cのコネクターオプション
- 2 – 20mのケーブル長をラインナップ
Allied Vision Alvium G1 GigE PoE カメラ
- 最大276fpsまでのフレームレートに24.6MPまでの解像度
- ロバストなPoE搭載の産業用GigE Visionインターフェイス
- オンボード画像処理と豊富な装備をセット
- Alvium G5とAllied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ
Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ
- 10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
- 3.2から31 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
- 4K60、12ビットのシステム実装をサポート
- サイズの大きなOryx® モデルには三脚アダプターを装備

Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ
- 20メガピクセルまでの高解像度センサー
- Pixelink® キャプチャーソフトウェア付属
- コンパクトなフォームファクター
- 別売りの3バージョンのμScope 顕微鏡ソフトウェアを用意
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ
- PoE+規格の10GigE イーサネットインターフェイス
- 5.0から65メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
- 55 x 55mmのコンパクトなフォームファクター
- TFLマウントは一部のTECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズに対応
Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズボードカメラ
- M12 Sマウント採用のボードレベルカメラ
- シームレスな液体レンズ実装に対応
- ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S GigE PoE カメラ
- PoE (Power over Ethernet) 対応
- GigE VisionとGenICam 規格準拠
- 超小型フォームファクター
- 豊富なAPI ライブラリとSpinnaker SDK付属

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラ
- 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
- C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
- GenlCam USB3 Vision 準拠
Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ
- シームレスな液体レンズ実装に対応
- ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
- 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース
Allied Vision Mako GigE PoE カメラ
- コンパクトでロバストなメタルハウジング
- 1系統のフォトカプラ入力と3系統の出力
- 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応
Basler ace GigE 出力PoE カメラ
- アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
- 超小型なフォームファクター
- PoEインターフェース
- Balser社のPylonドライバー付属
Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラ
- 優れたコストパフォーマンス比
- 高ビット階調 (14ビット or 8ビット出力、選択可能)
- VGA (640 x 480) – 5MPまでの解像度をラインナップ
イメージングシステム用アクセサリー製品
- 柔軟性を加えるスイベルアーム
- 垂直マウントポスト上に水平アームを連結する90°アングルマウント
- 多様性が増すリングマウント
- イメージングシステム用ベース、ラック&ピニオンムーブメント、及びステンレス製ポストもラインナップ
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地