製品がカートに追加されました

Cyber Sale 照明製品!

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター
  • アライメントや計測アプリケーションに最適
  • L字型と円筒型のハウジングオプション
  • 8mmまたは12mmチップ付きでラインナップ
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • ステンレス製ハウジング
  • 15,000 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887#89-555) の使用を推奨
在庫処分品 Ring Light Filter Thread Adapters リング照明用フィルターマウントアダプター
  • LEDリングライトと接続的互換性あり
  • 汎用的なフィルターマウントサイズをラインナップ
  • LEDリングライトの容易なインテグレーションを実現
在庫処分品 Advanced Illumination 高輝度LEDラインライト Advanced Illumination 高輝度LEDラインライト
  • 30cmの作動距離
  • M6ナット用のT字固定用スロット装備
  • 固定強度とストロボ発光オプション
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • ステンレス製ハウジング
  • 70,200 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights Advanced Illumination 高輝度 UltraSeal 防水スポットライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 衛生的かつ無菌製造のアプリケーションに最適
  • 300mmの作動距離で60,000ルクス以上の明るさ
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライト
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 47,000 Lux までの高照度出力
  • 暗視野と明視野間で多様な作動距離に対応
  • パワーサプライ (絶対要) とオプションの手動調光コントローラーは別売りです
在庫処分品 Advanced Illumination 標準作動LEDリングライト Advanced Illumination 標準作動LEDリングライト
  • 102mmの作動距離
  • 43mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination 中輝度リニアバックライト
  • 226,000 Luxまでの高輝度拡散出力
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • 耐環境のUltraSeal 防水型バックライト もラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨
Effilux アジャスタブル LED バーライト Effilux アジャスタブル LED バーライト
  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板やライン光/暗視野照明向けのラインスキャン用アクセサリーもラインナップ
LEDライト用ヒートシンク & パワーサプライ LEDライト用ヒートシンク & パワーサプライ
  • コンパクトLEDライト用のアクセサリー
  • LEDの光強度を調節するDCコントローラー
  • ヒートシンクの使用を推奨
シーシーエス 高解像同軸ライト シーシーエス 高解像同軸ライト
  • ゴースト像を防ぐ独自のデザイン
  • 赤、白、青でラインナップ
  • 高解像度カメラとの使用に最適
シーシーエス 高輝度LEDリングライト シーシーエス 高輝度LEDリングライト
  • 均一な高輝度拡散光源
  • 赤, 緑, 青, 白のチャンネル出力を切替可能
  • 光学文字認識 (OCR) やカラー検査アプリケーション用照明
Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト
  • 高精度シルエット画像形成用のコリメート光源
  • 高い光強度と低発熱
  • コリメートされていないバックライトに比べて低発散角
Effilux アジャスタブル LED リングライト Effilux アジャスタブル LED リングライト
  • レンズアレイ部への容易なアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板アクセサリーも実装可能
Advanced Illumination LEDスポットライト Advanced Illumination LEDスポットライト
  • マシンビジョン照明用に最適
  • 100mm先で43mmの照射エリア
  • 50,000時間の製品寿命
コンパクトLEDスポットライト コンパクトLEDスポットライト
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 60,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り
New ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト
  • 最大3140k ルクスまでの明るさ
  • 100、300 or 600mm長オプション
  • 白色、赤色、マルチスペクトル、およびSWIRの照明オプション
Fiber Coupled LEDs	ファイバーカップリングLED
  • 375 - 1050nmまでの中心波長
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • 連続, TTL, またはアナログ変調動作
Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector	Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクター
Effilux Flat Dome Lights	Effilux フラットドームライト
  • フラットなハウジングでドームライトの性能
  • アナログコントローラー搭載で正確な輝度と調光を実現
  • 迷光を吸収する反射防止処理
  • 連続点灯かストロボ発光モード
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights Advanced Illumination イーサネット制御 高輝度同軸用LEDライト
New SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター
  • リングライト、バックライト、およびスポットライトイルミネーター
  • 調光用コントローラー搭載
  • 顕微鏡システム内への容易な実装に向けてデザイン
Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト
  • 比較可能な表面実装型ライトに比べて30%輝度アップ
  • 均一かつ低発熱照明
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LEDバックライト
  • 高輝度・均一照明
  • 薄型デザイン
  • 複数のアクティブエリアオプションをラインナップ
Advanced Illumination LED照明器用アクセサリー Advanced Illumination LED照明器用アクセサリー
Top Seller
コンパクトLEDエリアライト コンパクトLEDエリアライト
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 100,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り
コンパクトLEDリングライト コンパクトLEDリングライト
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 100,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) ファイバー照明用拡散同軸イルミネーター
  • ファイバー照明器用
  • 開口内で均一な拡散光照射
  • 反射面の検査で高コントラストを実現
FIBER-LITE® フォーカシングレンズ FIBER-LITE® フォーカシングレンズ
  • ライトガイドからの照明の拡がりを制限
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう