JAI Apex カメラ
New
- ベイヤー式カラーカメラに対する高い色忠実度と空間精度
- より正確なピクセル毎のカラー値、より急峻な分光曲線、よりシャープな解像度
- USB、GigE、およびメディカルバージョンをラインナップ
JAI Fusion カメラ
New
- 複数のセンサーを用いてデザインされたマルチスペクトルカメラ
- 400 – 670nm と 740 – 1000nm の波長用にデザイン
- 下位互換性の10GigE インターフェース
LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラ
New
- 400 – 1750nm の動作波長範囲
- 正確な光軸アライメントに向けて画像センサーをアクティブアライメント
- 電子部品や農業検査、監視などに最適
- お見積り依頼 / ご注文の際に 最終使用者申請書 (End User Statement) を必ずご提出ください。出荷前に審査させていただきます。
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ
New
- 2.5GBASE-T (2.5GigE) イーサネットインターフェース
- 5.0 ~ 24.50 メガピクセルセンサー採用
- 44 x 29 x 45.3mmのコンパクトなフォームファクター
- オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応
FLIR Forge 5GigE PoE カメラ
New
- 最大122fpsまでのフレームレートと5MPの解像度
- Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
- コンパクト (23 x 44 x 74mm) で軽量かつロバストなオールメタルデザイン
Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE PoE カメラ
New
- 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
- Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
- コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン
FLIR Blackfly® S USB 3.1 ボードレベルカメラ
New
- USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
- 超コンパクトな 29 x 29 x 10mm サイズのボードレベルカメラ
- Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
- フルハウジングバージョンをラインナップ
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ
New
- GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
- 最大220fpsまでのフレームレートと12.4MPまでの解像度
- 1GigE, 2.5GigE, 5GigE インターフェイスに対応
Allied Vision Alvium G1 GigE PoEカメラ
New
- 最大276fpsまでのフレームレートに24.6MPまでの解像度
- ロバストなPoE搭載の産業用GigE Visionインターフェイス
- オンボード画像処理と豊富な装備をセット
- Alvium G5とAllied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ
Allied Vision Alvium G5 5GigE PoEカメラ
New
- GigEの4.2倍の帯域を実現
- 最大691fpsまでのフレームレートと24.6MPまでの解像度
- オンボード画像処理と豊富な装備をセット
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ
New
- PoE+規格の10GigE イーサネットインターフェイス
- 5.0から65メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
- 55 x 55mmのコンパクトなフォームファクター
Allied Vision Alvium USB 3.1 出力カメラ
New
Top Seller
- マシンビジョンやエンベデッドアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能なデザイン
- オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
- 24.6 メガピクセル , 1.2 型センサーフォーマットまでに対応
- Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ もラインナップ
Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 出力カメラ
New
- USBポートをライトアングル (直角) 方向に設置
- マシンビジョンや組込みアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能デザイン
- オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
- Allied Vision Alvium USB 3.1 出力カメラもラインナップ
Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラ
New
- 24MPまでのソニー製 Pregius S センサーを採用
- 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
- パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
- Basler ace GigE カメラ もラインナップ
LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE出力 PoE カメラ
New
- カスタマイゼーションを可能にする展開可能な積層ボード
- 実装が容易なPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
- 24 x 24mmからのコンパクトサイズ
FLIR Blackfly® S USB 3.1 出力カメラ
New
Top Seller
- 超コンパクトデザイン
- USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
- イメージキャプチャーソフトウェアとSpinnaker SDK付属