製品がカートに追加されました
Filter

高倍率長作動ズームレンズ

高倍率長作動ズームレンズは、障害物やスペースに制約がある、あるいは対象物にアクセスしづらい構成に向けて、必要な空間と高倍率撮像を兼ね備えます。検査、顕微学、およびオートメーションに理想的なこのレンズは、拡張した領域でシャープかつ一貫した結果を提供します。Infinity K2 DistaMax レンズは、2.5mを超える作動距離で柔軟性を提供します。長作動マイクロスコープの構築であっても、ズーム調節が必要でも、あるいはオートフォーカス機能が必要であっても、スペース、ワークフロー、および撮像ニーズに合ったオプションを見つけることができます。

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. 7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズ
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. 7X & 12.5X 高性能ズームレンズキット
  • 事前構築した精密ズームレンズキット
  • 7X と 12.5Xの倍率
  • 12.5X バージョンはSX アダプターを用いてファイバー同軸落射照明が可能
  • 手動と電動バージョンをラインナップ
VZM™ ビデオズームレンズ VZM™ ビデオズームレンズ
  • 2/3型センサー対応の高倍率マクロズームレンズ
  • 手動アイリス絞り装備のVZM™-i シリーズと固定絞り採用のスタンダードシリーズ
  • アナログとデジタルイメージングシステムも選択可能
Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 映像/写真/観察アプリケーション用に複数の構成
  • 他の同軸落射システムよりも3X以上高い倍率
  • 長距離で考えられる最高の解像力
  • 無限遠~54mm までにピント合わせ可能
  • オプションでCentriTel®に対応するフォーカサーレンズを用意
KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 手動アイリス絞り装備
  • 0.58X – 2.9X の光学倍率をに対応する対物レンズオプション
  • ¼-20UNCの三脚穴の付いたリングクランプ付属
  • オプションのダブラーチューブ (機能別にDLLDLの2種類あり) 使用により、光学倍率を2倍に倍増可能
  • MX シリーズ対物レンズと組み合わせてをご使用ください
KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズ KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 一台で望遠からマクロ、また顕微鏡撮像までに対応
  • 無限遠から最短63mmまでピント調整可能 (IFシリーズ対物レンズ使用時)
  • より小さい作動距離と実視野サイズを実現する顕微鏡用対物レンズも接続可能
K1 CentriMax™ 長作動 CentriTel® マイクロスコープレンズ K1 CentriMax™ 長作動 CentriTel® マイクロスコープレンズ
  • 一定の倍率が得られるCentriTel® 内部フォーカスシステム
  • MXシリーズ対物レンズの使用により 3000mm から 60mmまでピント調整可能
  • 顕微鏡用無限補正対物レンズが使用可能
  • 反射対象物に最適な同軸落射照明をオプション設定
InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 無限遠から32, 28 or 18mmまでにそれぞれピント合わせ可能
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • 最大2.5Xから8Xまでの光学倍率 (機種に依存)
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム
  • 35mm判センサーまでに対応の高解像力デザイン
  • 0-4X マクロ撮像用と0.5-16X マイクロ撮像用で構成
  • 内部フォーカス機構により 18mm先から無限遠にまでピント合わせ可能
InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 0X から 8.0X までの倍率範囲
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
  • アダプターの必要なし
EO 精密ズームレンズ EO 精密ズームレンズ
  • インクリメンタルズームコントロール採用のロバストなハウジング
  • バンドル径6.4mmのファイバーライトガイドを接続する同軸落射照明モデルもラインナップ
  • 高解像力光学設計
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;