製品がカートに追加されました

エドモンド・オプティクスは、レーザー加工の光路全体をサポートする幅広い光学部品を提供しています。刻印、マーキング、エッチング、マイクロマシニング、穴あけ、切断まで、どのようなアプリケーションでも最適な製品をご用意しています。

製品ラインナップには、レーザー、ビームエキスパンダー、ビームステアリング・ビーム整形用部品、超短パルス対応製品、偏光制御製品、イメージングや集光用のビーム伝送システム、モーションコントロール機器、レーザー安全製品や検出システムが含まれます。さらに、最大限のシステム安定性を実現するための防振ソリューションも提供しています。最適なビーム伝送のために、レーザーアプリケーション用に設計された高性能非球面レンズ、ビームスプリッター、波長板、ミラー、fθレンズも取り揃えています。

当社のマーケットプレイスを通じて、AdlOpticaCoherentJenoptikScannerMaxSill Opticsなど、業界をリードするパートナーの専門的なソリューションにもアクセスできます。最新のイノベーションを一か所でご利用いただけます。

レーザービーム分析

レーザービーム分析

レーザービーム分析機器は、レーザービームの特性を測定し、その有用性やさまざまなレーザーアプリケーションへの適合性を確認するために使用されます。プロファイラーシステムのような装置は、ビーム画像から得られるデータを評価し、ビームの位置やピーク強度位置、強度安全性やビーム密度などの情報を提供します。レーザービーム分析システムは、テストしたレーザーに関する詳細な情報を提供することで、幅広い情報と多くのレーザーアプリケーションに対する十分な制御を可能にします。

材料加工用レーザー

材料加工用レーザー

必要となる波長、出力、パルス幅は、アプリケーションおよび加工する材料によって異なります。当社では、広範な出力範囲に対応するCO2レーザー、固体レーザー、ダイオードレーザーを、連続発振またはパルス制御で提供しています。

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

レーザービームエキスパンダー

レーザービームエキスパンダーは、ビームの発散角を小さくし、スポットサイズを改善し、光学部品に合わせたビームサイズにすることで、レーザーシステムの汎用性を高めます。CO2、Nd:YAG、UV、超短パルスに対応する設計やコーティングをはじめ、反射型・透過型、可変または固定倍率、拡がり角の調整機能、1倍から20倍までの倍率など、幅広いオプションがあります。

Polarization Phase Maintaining Mirrors

偏波保持ミラー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

偏波保持ミラーは、45°入射での反射時に円偏光状態を維持します。532nmまたは1064nmのレーザー用標準Vコートを採用する本ミラーは、99.9%以上の高反射率を実現します。加えて、このミラーは、650nmで80%以上の反射率があり、システムアライメントを容易にします。

ビームステアリング & スキャニング

ビームステアリング & スキャニング

ガルバノメータ 光学スキャナーは、レーザーアブレーション、スクライビング、表面クリーニング、材料切断、コンポーネントマーキングなど、一連の高速・高出力レーザー製造アプリケーションに最適です。1軸および2軸タイプをご用意しています。また、10mm、14mm、15mmの開口を持つミラーに1064nm用の高反射 (HR) コーティングを施した製品もあります。355nmや532nmのレーザーアプリケーション用のコーティングも対応可能です。ガルバノメータの別のチューニングやミラーコーティングは、お問い合わせください。

レーザー加工用精密波長板

レーザー加工用精密波長板

これらの精密波長板は、卓越した損傷閾値を提供し材料加工に最適です。この波長板は、λ/500の特筆するリターダンス公差があり、高い精度や安定性を必要とする繊細なアプリケーションでの使用を可能にします。ゼロオーダーでデザインされた本波長板は、帯域幅の増加や温度変化に対する感度の低さに対応して、±1%以上の波長偏差を可能にします。レーザー加工用精密波長板は、25.4mmと50.8mm径でラインナップし、材料マシニングに一般的に用いられる532nm、1030nm、および1064nmの波長用にデザインされています。

fΘレンズ

fΘレンズ

fシータ (fΘ) レンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを提供し、ガルバノメータ や ビームエキスパンダー および レーザー光源 と組み合わせて使用します。ファイバーレーザー光源やNd:YAGの基本波、第二高調波レーザー波長用に最適化されたこれらのレンズは、355nm、515nm、532nm、1030nm、および1064nmの設計波長でラインナップし、ガルバノシステム内への実装を容易にする汎用的な固定用ねじ径を装備します。レーザーマーキング、刻印、切断、穴あけ、3Dモデリングなどの加工に効果的です。

Sapphire Aspheric Lenses

サファイア非球面レンズ

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高耐久サファイア基板を利用したこのレンズは、レーザーの性能に対するコンタミネーションの影響を低減し、合成石英よりも優れた熱伝導性、低い熱誘導焦点シフト、およびより速い誘導焦点シフト立ち上がり時間があります。材料加工と先進製造技術を念頭にデザインされたその非球面形状は、1064nmで回折限界性能が得られます。サファイア非球面レンズは、未コートか標準レーザー用Vコート付きでラインナップしており、特注コーティングもご要望に応じて対応可能です。

レーザーパワーメーター

レーザーパワーメーター

レーザーパワーメーターは、レーザービームのエネルギーを測定し、さまざまなテストやアプリケーションをサポートします。センサーを使用してレーザーエネルギーの強度を測定し、特定の波長や出力に対応するよう設計されています。複数の波長範囲に対応しており、用途に応じたカスタマイズも可能です。

レーザー用デブリシールド

レーザー用デブリシールド

レーザー用デブリシールドは、レーザーマシニングアプリケーションでの使用に向けデザインされており、シス テム中の複雑な光学アッセンブリの製品寿命を劇的に改善することができます。本シールドは、耐性の高い合成石英から作られ、高透過率と過酷な製造環境からの保護を両立します。レーザー用デブリシールドは、未コートのもの以外に、一面当たり0.25%未満の反射率が得られる各種Nd:YAG レーザー用の反射防止コーティング及び同0.5%未満の反射率を持つNIR I 広帯域コーティング付きのものをラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;