製品がカートに追加されました
Filter

ラインライト

New Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライト Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライト
  • 塵埃やデブリから保護するIP67保護等級
  • 高輝度照明分布
  • UV、白、青、緑、赤 および NIRでラインナップ
  • ラインスキャンアプリケーションに最適
New Advanced Illumination Microbrite™ ラインライト Advanced Illumination Microbrite™ ラインライト
  • ラインスキャンアプリケーションに最適
  • 白、赤、および青のハイパワーLED
  • 実装を容易にするコンパクトなフォームファクター
New ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト
  • 最大3140k ルクスまでの明るさ
  • 100、300 or 600mm長オプション
  • 白色、赤色、マルチスペクトル、およびSWIRの照明オプション
Advanced Illumination 高輝度LEDラインライト Advanced Illumination 高輝度LEDラインライト
  • 30cmの作動距離
  • M6ナット用のT字固定用スロット装備
  • 固定強度とストロボ発光オプション
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination 中輝度リニアバックライト
  • 226,000 Luxまでの高輝度拡散出力
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • 耐環境のUltraSeal 防水型バックライト もラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨
Advanced Illumination 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーター Advanced Illumination 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーター
  • ラインスキャンアプリケーションに最適
  • ARコート付きのダストカバー内蔵により、内部にあるビームスプリッターを保護
  • 固定強度とストロボ発光オプション
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;