eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 

回折格子

ZEISS 凹面回折格子 NEW
×
ZEISS 凹面回折格子
  • 高い回折効率と低い迷光
  • 収差を最小化するためにホログラフィックに製作
  • ローランド円またはポリクロメータ構成用に
Richardson Gratings™ エシェル反射型回折格子 NEW
×
Richardson Gratings™ エシェル反射型回折格子
  • 最高の波長分解能と分散効率
  • 高次回折光での使用に向けた低格子周波数デザイン
  • 格子間隔公差 <0.05%
  • 特注サイズにも対応
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings NEW
×
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
  • High Diffraction Efficiency
  • Reduced Stray Light and More Accurate Periodicity than Ruled Gratings
  • Wavelength Options from UV to NIR Regions Available
  • Custom Sizes Available
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings NEW
×
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings
  • Optimized for use from 350-800nm (500nm) or 700-1600nm (1000nm)
  • Available in standard sizes 12.7 x 12.7, 25 x 25 and 30 x 30mm
  • Groove Spacing Tolerance <0.05%
  • Custom Sizes Available
偏光グレーティング NEW
×
偏光グレーティング
  • 偏光状態をベースに入射光を選択的に回折
  • >96%の回折効率と0次内に<4%のリーク
  • 0.45mm厚の透過型グレーティング
  • 複数の回折角をラインナップ

回折格子に関連した全ての資料を見る  


ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

(+81) 03 3944 6210 ライブチャット

または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

×

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×