製品がカートに追加されました

蛍光体コート付きシリコンセンサーは、InGaAs (インジウムガリウム砒素) センサーに代わる費用対効果の高いセンサーとして設計されており、1495〜1595nmの波長域 (中心波長1550nm) をカバーします。この技術は、光通信など、特定波長域での信号や材料の高精度モニタリングを必要とする用途で活用が広がっています。これには、レーザービームプロファイリング、解析、位置決め、アライメント、標準的なイメージング用途などが含まれます。蛍光体コート付きセンサーはカバーする波長域は狭いものの、1550nm付近で高い効率を発揮するため、広帯域イメージングよりも光通信や関連用途により適しています。これらのカメラには、この波長域専用のコーティングが施されたイメージングレンズが必要です。性能向上のためには、1550nm用バンドパスフィルター、NIR用ロングパスフィルター、または1550nm光源などの追加も有効です。

NIR蛍光体コート付きシリコンイメージング用カメラ | 全てを見る

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属

SWIRイメージングレンズ | 全てを見る

C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 900-1700nm 波長域用のコンパクト (C) なSWIRレンズ
  • 3.5mm から 100mm の焦点距離

NIR蛍光体コート付きシリコンイメージング用照明 | 全てを見る

New Effilux SWIR LED バーライト Effilux SWIR LED バーライト
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度

NIR蛍光体コート付きシリコンイメージング用フィルター | 全てを見る

Mounted Machine Vision Filters 枠付きマシンビジョン用フィルター
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;