Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
コーティング
中心波長 CWL (nm)
直径 (mm)
to
半値全幅 FWHM (nm)
光学濃度 OD
タイプ

ノッチフィルター

 ノッチフィルターは、ラマン分光や共焦点/多光子顕微鏡、レーザーベースの蛍光実装、或いは他のライフサイエンスアプリケーションに用いられます。ノッチフィルターは、一部のスペクトルの透過を選択的に阻止し、その他全ての波長を透過する光学フィルターです。ノッチフィルターは、レーザー波長を反射する誘電体膜を採用します。

 エドモンド・オプティクスは、一連のノッチフィルターを始めとする広範な光学用フィルターをご用意しています。エドモンド・オプティクスのノッチフィルターは、OD 4またはOD 6のブロッキング機能があり、マルチノッチにも対応することができます。OD 4ノッチフィルターの透過阻止帯は、中心波長からわずか±2.5%の狭い範囲にあり、指定レーザー波長において99%を超える反射率を実現します。OD 6ノッチフィルターは、狭い波長域に対してのみ高いブロッキングを必要とし、その他の波長では幅広い透光性を要するアプリケーションに用いられます。OD 6ノッチフィルターのアプリケーションには、レーザーベースのラマン分光や蛍光顕微鏡、またライフサイエンスシステムへのインテグレーションがあります。マルチノッチフィルターは、複数の狭帯域バンドの透過阻止を1枚のフィルターで行う必要のあるアプリケーションに用いられます。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×