Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

オプティクス

光学素子は、集光、フィルタリング、反射、偏光を始めとする様々な方法で光の状態を変化させるために用いられます。光学素子は、ライフサイエンスから試験、計測分野での顕微鏡検査やイメージング、干渉法など、無数のアプリケーションに実装されます。光学素子は、紫外、可視、或いは赤外の特定波長や波長帯での性能を最適化するために、指定の基板や反射防止コーティングを用いて主にデザインされます。

エドモンド・オプティクスは、光学用のレンズやフィルター、ミラー、ウインドウ、プリズム、ビームスプリッター、回折格子の広範な品揃えを始め、光学素子の在庫販売においては世界で最も多くの在庫を所有しています。レンズは、光を集光したり、発散するためにデザインされています。フィルターは、特定の波長、または波長域を選択的に透過したり、或いは透過を遮断するのに用いられます。ミラーやプリズム、ビームスプリッターは、光路を分離、または光路の向きを変えるのに用いられます。ウインドウは、光ディテクターやセンサーのような敏感なパーツを外部環境から保護するために用いられます。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×