在庫処分品
金属膜コート付きステムミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
金属膜コート付きステムミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 取付時のミラー面の応力を低減するステムデザイン
- 低熱膨張の丈夫な合成石英構造
- 反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜付き銀のコーティング
- TECHSPEC® レーザー用と広帯域誘電体膜コート付きステムミラー もラインナップ
New
Nd:YAG レーザー出力カプラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Nd:YAG レーザー出力カプラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
- Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
- UVグレード合成石英基板
ナイフエッジ・ピックオフミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 隣接して伝播する2つのビームを分離するようデザイン
- 45°面取り
- ナイフエッジ面にまでコーティングされた開口
- 反射強化アルミ、保護膜付き金、保護膜付き銀のコーティングオプション
高性能ホットミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 400 - 690nm を高透過
- 750 - 1125nm を高反射
- 熱の蓄積を最小化するのに最適
高性能コールドミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 400 - 690nmの95%超を反射
- 750 - 1200nmの90%超を透過
- 0° 或いは45°の入射角で最適化
凸面ミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 精密光学研磨面
- λ/2の基板面精度
- 豊富なコーティングオプション
コーンミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 360°全方向のアプリケーションに理想的
- ±6' の頂角公差
- ミラー用増反射膜にアルミコート (保護膜付き)を採用
直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 入力画像を2つの光路に分割して各々を90°偏角
- サイズや広帯域コーティング別に豊富にラインナップ
- その他の直角プリズムオプションもラインナップ
在庫処分品
Schwarz ブラックミラー
Schwarz ブラックミラー
- 高度に吸収するよう設計された合成石英基板
- 可視スペクトルで >7.0の光学濃度
- 透過もれなしで >98%の可視光反射率
- >0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm の損傷閾値
- 0 - 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン
Optotune ファインステアリングミラー
- µrad の分解能でミリラジアン (mrad) のビームステアリングレンジ
- 低~高出力レーザー用に金属膜か誘電体膜のコーティング
- レーザーワブリングアプリケーションに最適
広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 入力画像を2つの光路に分割して各々を90°偏角
- 400 - 750nmまで99%超の平均反射率
- その他の斜面コートタイプや直角構成面コートタイプ (金属膜) の直角プリズムミラーもラインナップ
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®