SWIR シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
- 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
- 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
- SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
- 25mm から 100mm までの焦点距離
C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
- 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- 900-1700nm 波長域用のコンパクト (C) なSWIRレンズ
- 3.5mm から 100mm の焦点距離
New
Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズ
Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズ
- VISとSWIR間の焦点シフトを完全補正
- 1/2型 or 2/3型, Cマウント
- 8- 50mmまでの焦点距離範囲
- 最大5Gまでの耐振動性
New
Computar ViSWIR Lite レンズ
Computar ViSWIR Lite レンズ
- VISからSWIRまでに傑出したコストパフォーマンス
- 1.5メガピクセル, 1/2型 or 2/3型, Cマウント
- 5- 50mmまでの焦点距離範囲
SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 同軸落射照明オプションも用意する高解像力F6両側テレセントリックレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
- 測定アプリケーションにおいて視差エラーを排除
- 900-1700nm 波長域用のSWIRコート付きレンズ
SWIR Plan APO 無限補正対物レンズ
- 1600nmまでの短波赤外 (SWIR) 波長で高解像力
- 1X ~ 50Xの倍率でラインナップ
- 光電子放出検出, レーザーマーキング, レーザー切断に最適
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®