製品がカートに追加されました

SWIR (短波赤外線) イメージングシステムは、通常、可視スペクトルから約1750nmまでの広い波長範囲を捉えることができます。ソニー IMX990センサーを使用したSWIRカメラなどは、SWIR領域で光の吸収や反射の仕方が異なる素材の撮像に優れており、さまざまな産業分野で価値があります。SWIR領域は、含水率、化学組成、表面構造などの素材特性に対して特に感度が高いのが特徴です。SWIRイメージングでは、性能を最大限に引き出すために専用の光学部品が必要となる点にご注意ください。代表的な用途には、産業検査、半導体製造、農業モニタリング、セキュリティアプリケーションなどがあり、これらでは素材の組成や水分含有量の違いがSWIR領域でのみ可視化されることがあります。最適な性能を得るには、950〜1750nmの光を透過するSWIR専用レンズを使用してください。通常のレンズではこの波長域での性能が劣る可能性があります。照明には、1000〜1700nmのSWIR LEDやレーザーを使用することで、可視光の干渉を避けつつ十分な照明を確保できます。SWIR領域用に設計されたバンドパスフィルターは、特定の波長を分離し、画像の鮮明さを向上させ、不要な光によるノイズを抑えます。適切なコンポーネントを選択することで、SWIRアプリケーションにおいて鮮明かつ高精度な画像を実現することが可能です。

SWIRイメージングレンズ | 全てを見る

SWIR シリーズ 固定焦点レンズ SWIR シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
  • SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
  • 25mm から 100mm までの焦点距離
SWIR コート付き1型固定焦点レンズ SWIR コート付き1型固定焦点レンズ
  • 1型センサー対応Cマウントレンズ
  • InGaAs SWIR センサーに向けた800 - 2000nmの波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離
C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 900-1700nm 波長域用のコンパクト (C) なSWIRレンズ
  • 3.5mm から 100mm の焦点距離
New Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズ
  • VISとSWIR間の焦点シフトを完全補正
  • 1/2型 or 2/3型, Cマウント
  • 8- 50mmまでの焦点距離範囲
  • 最大5Gまでの耐振動性
New Computar ViSWIR Lite Lenses Computar ViSWIR Lite レンズ
  • VISからSWIRまでに傑出したコストパフォーマンス
  • 1.5メガピクセル, 1/2型 or 2/3型, Cマウント
  • 5- 50mmまでの焦点距離範囲
VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses VIS-SWIR 固定焦点レンズ
  • 最大1型までに対応するCマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (3.1μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 400-2000nmまで実質ゼロのフォーカスシフト
TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力F6両側テレセントリックレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 測定アプリケーションにおいて視差エラーを排除
  • 900-1700nm 波長域用のSWIRコート付きレンズ
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective SWIR Plan APO 無限補正対物レンズ
  • 1600nmまでの短波赤外 (SWIR) 波長で高解像力
  • 1X ~ 50Xの倍率でラインナップ
  • 光電子放出検出, レーザーマーキング, レーザー切断に最適

SWIR照明 | 全てを見る

New Effilux SWIR LED リングライト Effilux SWIR LED リングライト
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度
New ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト
  • 最大3140k ルクスまでの明るさ
  • 100、300 or 600mm長オプション
  • 白色、赤色、マルチスペクトル、およびSWIRの照明オプション
CCS SWIR In-Line Spot Lights シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライト
  • 1050~1650nmの一般的なSWIR波長でラインナップ
  • 高い光強度と均一性
  • テレセントリックレンズとの使用に最適
New Effilux SWIR LED バーライト Effilux SWIR LED バーライト
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度
New Effilux SWIR LED バックライト Effilux SWIR LED バックライト
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 設計波長で80%超の均一性

SWIRフィルター | 全てを見る

Mounted Machine Vision Filters 枠付きマシンビジョン用フィルター
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;