製品がカートに追加されました

Teledyne Photometrics カメラ

Teledyne Photometrics サイエンティフィックカメラは、蛍光イメージング、ルミネッセンス、ライトシート顕微鏡などのライフサイエンスや高度研究向けイメージングアプリケーションを目的に作られています。このカメラは、優れた感度、低ノイズ性能、および広ダイナミックレンジを実現し、正確な定量イメージングや微弱信号の検出を可能にします。

Photometrics カメラの製品ポートフォリオは、研究者や装置設計者が、要求の厳しい顕微鏡およびサイエンティフィックイメージング環境において、実験の加速化、データ信頼性の向上、そしてシステム設計の簡略化を実現するのに役立ちます。

New Teledyne  Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 カメラ Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 カメラ
  • 科学アプリケーション向けの高感度背面照射型sCMOSセンサー
  • 95%の量子効率と1.0 e- の超低読み出しノイズ
  • USB 3.2 で95fpsを実現
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ
New #90-391 Photometrics Iris 15 PCIe カメラ Teledyne Photometrics Iris PCIe カメラ
  • 低倍率でも高解像イメージング
  • ラージサイズアレイで4.25μmの小さなピクセルサイズ
  • 先進的トリガー機能
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ
New Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ
  • 超小型CMOS
  • 低ノイズ、高速イメージング
  • トゥルーグローバルシャッター
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ
New Teledyne Photometrics Retiga E7 USB カメラ Teledyne Photometrics Retiga E USB カメラ
  • 長時間露光CMOS (60分以上)
  • 拡張ダイナミックレンジ (EDR) 機能搭載
  • 柔軟性に向けたデュアル・イメージングモード
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;