製品がカートに追加されました

従来のシリコンセンサーを搭載したNIRイメージングシステムは、可視〜近赤外(VIS-NIR)スペクトル(400〜1000nm)をカバーし、標準的な可視カメラよりも近赤外域に重点を置いています。この技術は急速に普及が進んでおり、近赤外域でのイメージングが重要でありながら、完全な赤外機能までは必要としないアプリケーションに最適です。また、霧・雲・煙などの低照度環境や屋外環境においても、高いコントラストと性能を提供します。さらに、可視域では観察できない多くの材料の特有な反射・吸収特性を捉えることができます。代表的なアプリケーションとしては、食品の選別・検査、医療診断、農業、監視システム、材料分析などがあり、NIRイメージングにより化学組成や構造特性に関する情報が得られます。最適な性能を得るためには、この波長域に対応したコーティングが施されたレンズや、NIR域で発光する照明光源を選定することが重要です。フィルターを使用すれば、可視光を遮断してNIRを透過させたり、特定のNIR波長のみを透過させたりすることができます。この技術の進化に伴い、NIRイメージングの需要は今後も拡大が見込まれます。

VIS-NIRカメラ | 全てを見る

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側 VIS-NIR カメラ
  • 400-1000nmの感度を強化
  • 複数のセンサーフォーマットとインターフェースで柔軟な実装に対応
  • 低照度下やNIR 透過材料越しのイメージングに向けて最適化

VIS-NIRイメージングレンズ | 全てを見る

C シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズ C シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 425-1000nmの波長域に対応するCompactな広帯域レンズ
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
Schneider VIS-NIRレンズ Schneider VIS-NIRレンズ
  • 最大4/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 色補正オプションで400-1000nm までの波長領域に対応
  • 4.8mm から 50mm までの焦点距離
Schneider ラージフォーマット Fマウント VIS-NIR レンズ Schneider ラージフォーマット Fマウント VIS-NIR レンズ
  • フルフレーム, 35mm判 (46mmのイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
  • 400 – 1000nmの波長域で色補正
  • 28mm から 100mm までの焦点距離

VIS-NIR照明 | 全てを見る

Effilux アジャスタブル LED リングライト Effilux アジャスタブル LED リングライト
  • レンズアレイ部への容易なアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板アクセサリーも実装可能
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライト
  • 73,000 ルクスまでの高輝度出力
  • T字型マウントの付いたコンパクトなハウジング
  • フルレンジの波長ラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) を推奨
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LEDバックライト
Top Seller
  • 高輝度・均一照明
  • 薄型デザイン
  • 複数のアクティブエリアオプションをラインナップ
Advanced Illumination MicroBrite スポットライト Advanced Illumination MicroBrite スポットライト
  • 8mmの口金径か6.4mmバンドル径用のファイバー照明用ポートに対応
  • IP65等級 - 塵や水の噴霧から保護
  • 50,000時間の製品寿命
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite 高輝度スポットライト
シーシーエス フラットドームライト シーシーエス フラットドームライト
  • 薄型、小型かつ軽量のハウジング
  • 複数のLEDカラーでラインナップ
  • 正方形や長方形形状を始めとする広範なサイズ

VIS-NIRフィルター | 全てを見る

C-Mount Camera Imaging Filters Cマウントカメラ用イメージングフィルター
  • レンズとCマウントカメラの間に直接ねじ込み
  • 狭帯域のUV, VIS & SWIR用バンドパスフィルターをラインナップ
  • 広角レンズ用に推奨
  • UV保護用ウインドウをラインナップ
Mounted Machine Vision Filters 枠付きマシンビジョン用フィルター
Slip Mount Machine Vision Filters スリップマウント式マシンビジョン用フィルター
  • フィルターマウントの付いていないイメージングレンズ用にデザイン
  • UV、VIS、NIRおよびSWIRの波長でラインナップ
  • ≥80%の透過率
高性能枠付きマシンビジョン用フィルター 高性能枠付きマシンビジョン用フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 市場に広く流通するLEDとの使用に最適化
  • システムへの実装を容易にする複数のレンズマウントを用意
  • 高透過率かつ平坦な透過特性により均一照明を実現
M25.5 & M30.5カメラレンズ用NDフィルター M25.5 & M30.5カメラレンズ用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • カメラレンズ用にVIS用 (吸収型) とNIR用 (無反射型) のNDフィルターを金枠固定
  • 光学濃度別に豊富にラインナップ
  • フィルターの重ね合わせによりカスタムの光学濃度 (透過特性) を持つフィルターがアレンジ可能
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;