位相差板としても知られる波長板は、光を透過する際にビームを減衰、偏向、あるいは変位させることなく、その偏光状態に位相差を与えます。波長板は、直線偏光を回転させたり、直線偏光を円偏光に変換するのによく用いられ、光アイソレーターに用いられます。位相差板は、既存の偏光状態を持つ光に機能するようにデザインされています。非偏光の光を波長板に用いてもその偏光状態に何の影響も与えず、光は非偏光の状態を維持します。波長板は、偏光成分間に位相差を発生させる複屈折材料、結晶、或いはポリマー材料を元に作られます。
エドモンド・オプティクスは、マルチオーダー、ゼロオーダー、アクロマティック波長板をはじめとする結晶やポリマー材を使った様々な波長板をご用意しています。ポリマー波長板は、広い入射角範囲にわたり優れた性能を実現します。マルチオーダー波長板は、設計波長の1%以内で発振する単色光との使用に最適です。ゼロオーダー波長板は、より広い波長や温度範囲で高い性能を実現します。アクロマティック波長板は、最も広い波長や温度範囲にわたり、最も一定的な性能を実現します。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®