Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステム
- すべての波長オプションに共通したコンパクトデザイン
- アナログとデジタル変調に対応する制御エレクトロニクス搭載
- 優れたビーム品質の真円ビームを出射
- Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムもラインナップ
Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム
- 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
- 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
- FC/APCコネクター採用の偏波保持シングルモードファイバーが高品質で低ノイズのレーザービーム出力を提供
- Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムもラインナップ
Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラー
- 10 ビットのデジタル USB 2.0 インターフェース
- 高感度・高ダイナミックレンジ
- 直感的に操作可能なBeamView™ソフトウェア付属
Coherent® 高感度光学パワーセンサー
- シリコンやゲルマニウムディテクターを利用
- nW から数十mW までのCW レーザー計測用に最適
- 着脱可能なライトシールド装備
- Coherent® レーザーパワー & エネルギーメーターと互換性あり
Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュール
- 外部ピント調整機構と100mWまでの出力オプション
- DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
- 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
- Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ
COHERENT® レーザーパワー & エネルギーメーター
- レーザーパワー計測用のFieldMate
- レーザーパワーと同エネルギー計測用のFieldMax II
- ISO 17025 認証
- Coherent® 社のサーモパイルパワーセンサー、位置検知機能付きサーモパイルセンサー、エネルギーセンサー、高感度センサーは別売り
COHERENT® STINGRAY™ 開発キット
- 発振波長 660nmと520nmのStingRay™ レーザー付属
- 実験や試作用に最適
- 構造化照明用レーザーシステムの迅速な評価が可能
- 個別のStingRay™ レーザーダイオードモジュールもラインナップ
Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- Coherent® OBIS™ レーザー用にデザイン
- Cマウントチューブやケージシステムに対応
- 10個のヒートシンク用フィン
Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザー
- 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
- RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
- CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ
Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム
- 最速応答のレーザーパワー計測システム
- USBポート搭載によりプラグ・アンド・プレイ操作が可能
- ビーム全体の測定を可能にする広い受光エリア
Coherent® 単一周波数 OBIS™ LX レーザーシステム
- 単一周波数でコリメートされたTEM00 出射ビーム
- 優れたSN比
- 全てのOBIS LX/LS 用パワーサプライ、ソフトウェア、アクセサリー製品と互換性あり
Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダー
- CO2 レーザーの10.6μm 用にデザイン
- システムインテグレーションを容易にするコンパクトな筐体
- Coherent®社製の赤外用ジンクセレン光学素子を使用
Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ
- UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
- ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
- 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
- Coherent®社製造
Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子
- 高い回折効率 (90%超の絶対効率) と低散乱性
- 低偏光依存性で単一偏光入射に最適化したグレーティング
- 優れたパワーハンドリングと信頼性のロバストな無機材料
- 800 - 1800nmのNIR波長用にデザイン
New
ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- EOデザイン、Coherent®社製造
- プレミアグレードのZnSe材料
- 未コートと8-12µm用広帯域ARのコーティングオプション
New
ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- EO デザイン、Coherent®社製造
- プレミアグレードのZnSe材料
- 未コートと広帯域ARのコーティングオプション
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®