当社の秋田工場は、ISO9001の認証を取得しており、50年以上にわたって精密な球面レンズを製造し、高度な多層誘電体薄膜コーティングや非球面レンズ製造にも対応しています。
エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社の会社概要:
| 設立 | 1995年 |
|---|---|
| 資本金 | 8,600万円 |
| 役員 | 代表取締役 ティモシー・ポール・ケネディ |
| 従業員数 | 232名 |
| 業種 | 製造業 |
| 業務内容 | 光学部品及び光学製品の製造・販売 ガラス製の高精度レンズ、プリズムの生産 同製品の仕入輸出業務 |
| 事業所本社住所 | 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3 TEL:0183-55-8410 FAX:0183-55-8411 |
| 事業所県外住所 | 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石4F TEL:03-3944‐6210 FAX:03-3944‐6212 |
| General Capabilities | |||
|---|---|---|---|
| Commercial | Precision | ||
| Diameter | 4 – 200 mm | 4 – 200 mm | |
| Diameter Tolerance | +0/-0.100 mm | +0/-0.025 mm | |
| Thickness | +0.10 mm | +0.05 mm | |
| Clear Aperture | 80% | 90% | |
| Radius | +0.3% | +0.1% | |
| Power, PV | 3λ | 1.5λ | |
| Irregularity, PV | 2λ | 0.5λ | |
| Centering (Beam Deviation) | 3 arcmin | 1 arcmin | |
| Surface Quality (Scratch/Dig) | 80 – 50 | 40 – 20 | |
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地