製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Canopus™ 反射型ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
  • 250nmから10μmまでのUV、可視、IRアプリケーション用増反射コーティング
  • 2Xから5Xまでの複数の反射固定倍率
  • 熱的影響の減少とアライメントの単純化を可能にするモノリシックデザイン
  • パテント取得のダイヤモンド切削技術を用いて製造

TECHSPEC® Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーは、広帯域もしくは多波長ビームの拡大や、多種多様な光源を必要とするアプリケーションに最適です。オール反射デザインを採用しているため、チューナブルレーザー、紫外 (UV) レーザー、超短パルスレーザーをはじめとする様々なレーザー光源に使用可能です。また、革新的なデザインにより、最小の波面精度を実現します。反射面、タップ穴、貫通穴など様々な機能を統合したデザインにより、どのようなレーザーアプリケーションにおいてもアライメントや固定、実装が容易に可能です。またモノリシック構造のため、性能および安定性が高く、温度変化による影響も受けません。TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーは、2X、3X、5Xの倍率に、UV、可視、および赤外波長向けのコーティングオプションをラインナップしています。

コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーも販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。

対応する光源

  • UV レーザー (エキシマ、Nd:YAGなど)
  • 赤外レーザー (Nd:YAG、CO2、量子カスケードなど)
  • 超短パルスレーザー (チタンサファイア、ファイバーレーザーなど)
  • チューナブルレーザー (チタンサファイア、色素、量子カスケードなど)

Fixed Laser Beam Expanders

商品一覧

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;