製品がカートに追加されました

1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラー

1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラー

1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラー

×
  • 980, 1064, or 1550nm の狭帯域中心波長オプション
  • 50:50, 75:25, 90:10, or 99:1 のカップリング比オプション
  • 実装を容易にするFC/APCコネクター

1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラーは、1つのファイバー入力を2つの出力に分割したり、複数の入力を1つの出力に結合するのを可能にします。この狭帯域カプラーは、980nm、1064nm、あるいは1550nmの中心波長で、50:50、75:25、90:10、99:1のカップリング比を採用します。1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラーは、最大300mWまでの光パワーを持つシステムでの使用に適合し、FC/APCコネクタで終端されます。本カプラーは、特定の狭い波長領域とカップリング比で、1つの入力から2つの出力に光を分割する必要があるアプリケーションに最適です。

補足: 波長、カップリング比、およびコネクターオプションの特注は、お問い合わせください。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;