製品がカートに追加されました

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライト

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライト

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライト

×
  • 塵埃やデブリから保護するIP67保護等級
  • 高輝度照明分布
  • UV、白、青、緑、赤 および NIRでラインナップ
  • ラインスキャンアプリケーションに最適

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライトは、厳しい環境でのラインスキャンアプリケーションに対して均一な照明分布を提供します。このライトは、塵埃、デブリ、および液体に対するIP67等級に準拠し、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮します。UV、白、青、緑、赤 および NIR波長でラインナップする本製品は、長時間連続運転に向けてパッシブクーリングされます。Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライトは、連続運転用にデザインされたコントローラーを装備し、ライト本体内に内蔵されています。本ライトは、シートロック、製材、およびセラミックの検査、また食品や飲料の洗浄環境をはじめ、厳しい環境でのラインスキャンアプリケーションに最適です。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;