バランスフォトレシーバーは、2つのマッチングされたフォトダイオードからの光電流を減算することで得られる真の差動検出を用いて、2つの入力間の光パワーの差に比例した単一の電気出力を行います。レーザー強度変動などのコモンモードノイズを抑制し、SNRや測定感度を向上させます。バランスフォトレシーバーは、低ノイズのトランスインピーダンスアンプを用いて設計されており、高精度な光学測定に向けて安定かつ一貫した性能を確保します。UV-VIS (320-1000nm) と NIR (800-1700nm) のスペクトルレンジに対応したSiとInGaAsモデルでラインナップするこのフォトレシーバーは、コヒーレント光検出、干渉計、分光、および光干渉断層計 (OCT) に最適です。
補足:電源は別売りです。大変申し訳ございませんが、日本国内で使用する電源は現在ご用意しておりません。予めご了承ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®