Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3168

BANNER INDUSTRIAL フォーカス式LEDスポットライト


  • 連続発光とストロボ発光動作が選択可能
  • IP68保護等級に準拠
  • 治具への固定を容易にする¼-20UNCのタップ穴加工

 Banner Industrial フォーカス式LEDスポットライトは、コンパクトサイズで、幅広いビジョンシステム内に容易に組み込むことができます。この万能型ライトは、スポットサイズを調整するためのピント調整機構を搭載し、連続発光とストロボ発光で動作させることができます。工場現場での使用に最適なフォーカス式LEDスポットライトは、IP68規格に準拠しており、広範な温度や湿度条件で動作します。

補足: 本製品を使用の際は、アクセサリー製品のパワーサプライ (別売り)と電源ケーブル (#91-027)を併せてお求めください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×