Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2589

TECHSPEC レッドシリーズ M12マウントレンズ

6.4mm Focal Length, #57-909
3.6mm Focal Length, #57-907
8.0mm Focal Length, #69-255
4.4mm Focal Length, #57-908
7.2mm Focal Length, #57-910

6.4mm Focal Length, #57-909

3.6mm Focal Length, #57-907

8.0mm Focal Length, #69-255

4.4mm Focal Length, #57-908

7.2mm Focal Length, #57-910


  • 無限遠にある被写体の撮像に最適化した高解像力デザイン
  • 1/3型か½型センサー用に最適化
  • 作動距離は最短で400mmまでに対応

TECHSPEC® レッドシリーズ M12マウントレンズは、高解像力なオールガラス素子デザインを採用します。負のディストーション特性 (樽型) がありますが、樽型ディストーションは視野角が理想画角よりも大きくとれるため、より広い視野サイズを確保できます。Sマウント (M12 x 0.5) を採用する本レンズは、1/3型か½型センサー用に最適化しています。TECHSPEC® レッドシリーズ M12マウントレンズは、要求の厳しいイメージングアプリケーションに最適です。マウントレンズは、同レンズをOEMベースで使用する意向のある光学設計者に限定して、同レンズの光学設計データを提供することが可能です。データをご希望の光学設計者は、光学設計データ申請フォームで申請ください。

補足: M12マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

#57-910
#57-910
#57-909
#57-909
#57-908
#57-908
#57-907
#57-907

共通データ

Dimensions (mm)
Focal Length A B C D
3.6 14 14.6 4.5 4.2
4.4 14 24 6.4 3.8
6.4 14 30 10.2 3.8
7.2 14 22.1 8.3 4.0
8.0 14 15 8.7 4.0

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×