製品がカートに追加されました

EDFA & YDFA ファイバーアンプ

EDFA & YDFA ファイバーアンプ (正面側)

EDFA & YDFA ファイバーアンプ (正面側)

EDFA & YDFA ファイバーアンプ (正面側) EDFA & YDFA ファイバーアンプ (背面側)
×
  • エルビウム (EDFA) or イッテルビウム (YDFA) ドープのファイバーアンプオプション
  • 1530 - 1565nm or 1025 - 1075nmの波長オプション
  • マニュアル & デジタル (USB) コントロール

EDFA & YDFA ファイバーアンプは、1530 - 1565nmまたは1025 - 1075nmの各々の波長範囲内で動作するターンキー、ベンチトップデザインのエルビウム (Er) or イッテルビウム (Yb) ドープファイバーアンプです。このアンプは、CバンドやLバンドで最大100mW出力までの光通信システム用に最適化され、高利得かつ低ノイズ増幅を行います。柔軟性向上に向けてフロントパネルからの直接制御、あるいはUSB接続経由での制御を可能にする本製品は、シングルモード (SM) か偏波保持 (PM) 構成用をラインナップします。EDFA & YDFA ファイバーアンプは、高機能で直感的な制御機能を装備しており、研究開発や自動化された製造現場をはじめ、さまざまな環境での導入が可能です。本アンプは、高密度波長分割多重 (DWDM)、光センシング、およびファイバー通信用に最適です。

補足: 電源コードは別売りです。日本国内で使用する場合は、#78-580 をご使用ください。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;