製品がカートに追加されました

Haas Laser Technologies BA-CAM ビームアナライザカメラ

×
  • ビームプロファイル、セントロイド、非点隔差、および真円度をリアルタイム分析
  • CWとパルスレーザー光源に対応
  • レーザーシステムの診断やプロセス最適化に最適
  • ISO 13694の空間ビーム測定基準に準拠

Haas Laser Technologies BA-CAM ビームアナライザカメラは、連続波 (CW) とパルスレーザー光源の高精度なリアルタイム測定やモニタリングを実現します。レーザーおよびレーザー関連機器のISO 13694規格に準拠してデザインされたBA-CAMは、レーザーシステムの性能を最善にする、正確な空間ビーム特性化を行います。ビームプロファイル、真円度、セントロイド位置、および非点隔差を詳細に分析するこのアナライザは、アライメントの問題やシステムの劣化の早期発見を可能にします。Haas Laser Technologies BA-CAM ビームアナライザカメラは、可動パーツを使用しないソリッドステート設計で、高い信頼性を確保し、レーザービームや関連する光学素子に関する瞬時のフィードバックを行います。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;