平凸レンズ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
標準平凸レンズ 標準平凸レンズ
  • 350-2200nm間のアプリケーション用の当社最大級の平凸レンズ製品群
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ
  • 高いUV透過率と低熱膨張係数の合成石英基板
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses UV & IR 用平凸レンズ
  • UVとIRで最善の性能が得られるようにデザイン
レーザー用平凸レンズ レーザー用平凸レンズ
  • レーザーとの使用に最適化され、より高い精密基板とレーザー単波長用Vコート ARコーティングを採用するレンズ
注目の資料
 アプリケーションノート
 アプリケーションノート
 光学テクノロジー最前線

平凸レンズは、正の焦点距離を持つ光学用レンズです。平凸レンズは、単色照明を利用した光のコリメーションや集光アプリケーションに最適で、工業、製薬、ロボット工学を始めとする一連の産業に用いられます。平凸レンズは、1つの凸面で構成されます。平凸レンズの性能を最大限に活用するために、ご使用の際は、レンズの第二面 (平面側) を所望する焦平面に向けてご使用ください。平凸レンズは、広範なアプリケーションや産業に共通して用いられています。

エドモンド・オプティクスは、在庫品の光学素子を世界で最も多く提供しており、広範な平凸レンズ製品を販売しています。エドモンド・オプティクスの平凸レンズは、一連のコーティングや基板材料オプションをラインナップします。反射防止コーティングは、UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, Telecom-NIRを始め、紫外 (UV) から赤外 (IR) までに機能するコーティングが選べます。さらに、266nm, 355nm, 532nm, 1064nmのレーザー波長用に特にデザインされたコーティングのラインナップもあります。ゲルマニウム (Ge)、シリコン (Si)、ジンクセレン (ZnSe) を基板材料に用いたレンズは、赤外 (IR) アプリケーション用に最適です。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう