製品がカートに追加されました

低周波電圧アンプ

#90-634 低ノイズ 可変電圧アンプ

×
  • 一定の帯域幅性能で高精度の低周波信号増幅
  • 長期測定安定性に向けて低いDCオフセットドリフト
  • AC/DC カップリングオプション

低周波電圧アンプは、DCから100kHzまでの信号の可変増幅を行い、高感度測定アプリケーションでの信号利得の正確な制御を可能にします。その低ノイズ設計と広いゲインレンジは、増幅設定全体にわたる信号の忠実性を維持し、高ゲイン時でも正確な電圧測定を確実にします。このアンプは、DCオフセットドリフトを最小限に抑えて安定した性能を維持することで、要求の厳しいラボや産業環境において測定の明瞭さ、再現性、および信頼性を向上させます。低周波電圧アンプは、AC/DCの切替可能なカップリングとリモートコントロール機能を装備し、自動化システム内への実装やスタンドアローン構成にも柔軟に対応します。本アンプは、科学や工学の広範なアプリケーションに対するセンサー読み出し、低レベル信号検出、および精密なデータ収集に最適です。

補足:電源は別売りです。大変申し訳ございませんが、日本国内で使用する電源は現在ご用意しておりません。予めご了承ください。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;