Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3205

中波&長波赤外用非球面レンズ


  • 1~14μmの波長域に機能
  • 豊富なコーティングオプション
  • マウントタイプ (鏡筒付き)とアンマウントタイプ (鏡筒なし)が選択可能

本赤外用非球面レンズは、中波と長波の赤外用アプリケーションに最適です。低コストモールド成型で作られる本製品は、100℃の温度で透過率が20~30%損失するゲルマニウムレンズよりも高い周囲温度で使用することができます。ゲルマニウム材では難しかったアプリケーションでの使用が可能です。ARコーティングの機能波長帯別に複数種をラインナップ。特注コーティングや特注デザイン、或いは非球面形状に回折パターンを追加するなどの特注製作の引き合いは、別途ご相談ください。

中波&長波赤外用非球面レンズは、豊富なコーティングオプションが選べます。コーティングや設計、更には回折光学面の追加工 (非球面側)を含む特注のご相談は、当社営業部にご連絡ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×