製品がカートに追加されました

ニコン CFI75 水浸対物レンズ

Nikon の更なる情報へ
16X ニコン CFI75 水浸対物レンズ

16X ニコン CFI75 水浸対物レンズ

×
  • 長作動距離
  • 光損傷を低減
  • 機械的に安定した設計

ニコン CFI75 水浸対物レンズは、作動距離を延長してデザインされ、ライブセルイメージングや電気生理学実験中に画質を損なうことなく、より柔軟で容易なサンプル操作を実現します。本対物レンズの水浸設計は、サンプル内の光散乱や発熱を最小限に抑え、長時間のライブイメージング中に光損傷を低減し、細胞生存率を維持します。優れたIR透過率を持つこの対物レンズは、赤外微分干渉コントラスト (DIC) 観察に適しています。ニコン社標準のM25 x 0.75の取り付けネジを採用するこの対物レンズは、既存の顕微鏡システム内に容易に実装することができます。ニコン CFI75 水浸対物レンズは、ロバストなメカニカル構造により、長時間のイメージングでも優れた安定性と精密性を確保し、ドリフトを最小限に抑え、ピントを一定に保ちます。

補足: この対物レンズの同焦距離は75mmで、ニコン CFI60 シリーズの対物レンズとは異なります。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;