NOVA-TECH™ クリーンルーム用ドライ非滅菌ワイプは、微粒子の回避を最優先する一連の洗浄や拭き取りのアプリケーションに最適です。ハイドロエンタングル加工されたポリセルロース不織布から作られるこのワイプは、ボンディング剤、接着剤、あるいは化学添加物不含有で、クリーンルーム使用での耐久性と吸液性を提供します。NOVA-TECH™ クリーンルーム用ドライ非滅菌ワイプは、USP <797> や USP <800> のワイプ要件を満たし、ISOクラス5~8のクリーンルームでの使用に適します。このワイプは、4” x 4” (101 x 101mm) か 12” x 12” (304 x 304mm) のサイズでラインナップし、二重袋包装で、開封時に滅菌するための蒸気オートクレーブが可能です。
商品一覧
アクセサリー製品
関連製品
参考資料
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®