Ocean Optics QE Pro スペクトロメータは、高感度、低ノイズ、および卓越したダイナミックレンジで、UV-VISとNIRの要求の厳しい測定に向け、パワフルな選択肢となります。どのモデルも、精密なグレーティングとスリットを用いて最適化され、NIRモデルは640–810nmの波長範囲内でシャープな解像度が得られるようにデザインされ、UV-VISモデルは220–650nmの波長範囲での検出を向上させています。熱電冷却式裏面照射型CCDセンサーは、低照度条件下でもクリーンで安定した性能を発揮します。Ocean Optics QE Pro スペクトロメータは、最大15,000スペクトルまでの高速バッファリングも用意し、スムーズで中断のないデータ収集を可能にします。この分光計は、蛍光、吸光度、スペクトルイメージング、バイオメディカルアッセイ、環境モニタリング、および先端材料分析をはじめとするアプリケーションに最適です。
商品一覧
アクセサリー製品
関連製品
参考資料
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®