製品がカートに追加されました

Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ

Ocean Optics の更なる情報へ
Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ

Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ

×
  • コンパクトなデザインとパワフルな性能
  • 180 - 1040nmにおよぶ広波長域オプション
  • 多様な領域のアプリケーションに向けた3つのモデルをラインナップ

Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータは、S2、S4、およびS6のモデルでラインナップし、それぞれ高性能かつ広いスペクトルをカバーして、多様なアプリケーションに適応します。SR2 スペクトロメータは、分光的に速い取り込みと高SN比 (SNR) 用に最適化され、レーザー特性評価、プラズマモニタリング、および吸光度濃縮といったアプリケーションに最適になります。SR4 スペクトロメータは、優れた熱的波長安定性、低ノイズCCD検出、一貫した高SN性能を有し、プラズマモニタリングや反射測定にうってつけです。高感度なSR6 モデルは、卓越したSNRとUV応答があり、UV吸光度、蛍光、およびプラズマ診断などのアプリケーションをサポートします。Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータは、ユーザーフレンドリーなOceanViewソフトウェアシステム付属で、スペクトロメータの性能を最適化し、システム実装を容易にして、分析用データにアクセスすることができます。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;