Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3650

TECHSPEC 精密サファイアウインドウ

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

TECHSPEC Precision Sapphire Windows


  • λ/4の平面度
  • 優れた性能を実現する高精度デザイン
  • UV からMWIR までに卓越した透光性

TECHSPEC® 精密サファイアウインドウは、イメージングや分光を始め、0.2~5.5μmにおいて広帯域な透光性が求められる、要求の厳しいアプリケーションでの使用に最適です。TECHSPEC® 精密サファイアウインドウは、システム性能を向上させるために高精度デザインを採用し、サファイア本来の性質である高誘電性や高熱伝導性、極めて高い表面硬度、そして優れた耐酸/ 耐アルカリ性が備わります。加えて、その構造的な強度の高さから、標準的なガラスを採用するウインドウよりも板厚を薄くできるため、光の吸収を最小化することができます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×