Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1937

TECHSPEC 高性能リレーレンズ

TECHSPEC Relay Lenses

TECHSPEC Relay Lenses


  • 倍率比 1:1の撮像用リレーレンズ
  • F4とF8タイプの2バリエーション; 全4モデル
  • リクエストに応じて光学設計データも開示可能

 高性能リレーレンズは、今日の光電イメージング用にデザインされた倍率比1:1の鏡筒付きレンズです。小型なパッケージながらもリレーレンズ光学系として優れた結像性能があります。光電子増倍管や検査用のリレーレンズ光学系として、或いは光学倍率1倍の撮像用レンズとしての利用に最適です。後者の用途の場合、焦点距離15.0mmのモデルは½型カメラのイメージフォーマットサイズ (対角で8mm)をカバーし、その他の焦点距離のモデルは2/3型カメラの同サイズ (対角で11mm)をカバーします。なお下記掲載の物距離 (Object Distance)と像距離 (Image Distance)は、各レンズの鏡筒部先端からの距離を各々表わします。

 F8タイプのリレーレンズには、Cマウント リレーレンズ用ヘリコイトバレルの使用が便利です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×