製品がカートに追加されました

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ #90-393 Moment カメラに付属する構成部品
×
  • 超小型CMOS
  • 低ノイズ、高速イメージング
  • トゥルーグローバルシャッター
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラは、わずか50 x 40 x 42mmのサイズで、高速のUSB 3.2 Gen 2ケーブル1本で動作します。これにより、スペースが限られた顕微鏡システムや複雑なマルチデバイスワークフローへのシームレスな統合を可能にします。本カメラは、低読み出しノイズのCMOSセンサーとトゥルーグローバルシャッターを搭載し、12ビット深度で最大50fpsまでの高速イメージングを実現します。Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラは、ライブセルイメージング、ライトシート顕微鏡、および超解像顕微鏡などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。このカメラは、カメラの性能を最適化し、システム実装を容易にするため、Teledyne社が独自に設計したソフトウェアプラットフォームのBeaconとPVCAMを付属します。

商品一覧

商品詳細

Scientific Image Quality

The Moment delivers quantitative measurements and optimizes image quality by suppressing hot pixels and patterns common to industrial devices.

Combined with low dark noise and optimized linearity the Moment gives high quality images in low light situations.

Global Shutter Snapshot

Global shutter minimizes the complexity of illumination control, simplifying your imaging setup. Collect all the light that comes your way without the dead time, artefacts and synchronization issues of a rolling shutter device.

Ultra-compact Form Factor

Measuring just 50 mm x 40 mm x 42 mm, the Moment is truly compact. Over 3 times smaller than other CMOS devices on the market, the Moment can fit easily into existing instruments, or minimize the footprint of your new device.

Speed and Simplicity

The Moment utilizes the simple, versatile and high-speed USB 3.2 Gen 2 – 10 GBit/s interface to deliver 50 fps full frame. What’s more, both data and power are provided by the same cable, simplifying integration.

Design and Integrate

Interfacing and integration is simple with the Moment. With its compact design and single cable interface, hardware integration is straightforward. And with onboard triggering, combined with Windows and Linux support, communicating with a camera has never been easier.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;